Haupttraverse

Anwendung / Prozessschritt

Ihr Nutzen

  • Handhabung von Hauptgurten, Hilfsgurten, Hauptstegen und Hilfsstegen mit einem Hebegerät
  • Entformen, Handhaben, Lagern und Einsetzen möglich – konturtreu und konturlos
  • Einfaches Vorrüsten der Saugplatten zum konturtreuen Aufnehmen der Gurte
  • Sicheres Handhaben durch redundante Vakuum-Kreise und zusätzliche Sicherungsgurte
  • Optionale Stegwendevorrichtung zum waagrechten Entformen und senkrechten Lagern eines Stegs
  • Anpassung auf verschiedene Rotorblätter möglich
  • Einzelsegment-Länge optimiert auf Standard-Transportmaße (bis zu 12 Meter)

Produktanfrage

Erfahrene Systemberater unterstützen Sie bei der Auslegung der passenden Vakuum-Lösung für Ihre branchenspezifische Anforderung.

Produkt anfragen

J. Schmalz GmbH

Kundencenter
Johannes-Schmalz-Str. 1
72293 Glatten
Deutschland

T: +49 7443 2403-105
F: +49 7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de 

Kontaktformular

Technische Daten

Traglast von 1,5 t bis 5 t (Entformkraft berücksichtigt)
Bauteilgewicht von 1 t bis 3,5 t (Gurt); ca. 1,5 t (Steg)
Bauteillänge bis zu 85 m