Vakuum-Hebegeräte VacuMaster

Schwere Lasten bis zu mehreren Tonnen ergonomisch und sicher bewegen

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster von Schmalz ist ein richtig starker Typ. Ob Blechtafeln, Holz- oder Kunststoffplatten, Fässer, Fenster oder Glasscheiben – der VacuMaster meistert selbst schwere Aufgaben mit bis zu mehreren Tonnen Gewicht. Wo sonst viele helfende Hände gefragt sind, ermöglicht der VacuMaster müheloses und gesundheitsschonendes Werkstück-Handling durch nur eine Bedienperson.

Dokumentation
Auswahlhilfe Vakuumheber:

Funktion und Auswahl von Vakuumhebern

Produktanfrage:

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung des Vakuumhebers und dem dazu passenden Kran.

Produkt anfragen

Hebegerät

Anwendung

Handhabung von großen und flächigen, größtenteils saugdichten Werkstücken, z.B.:

  • Be- und Entladung von CNC-Laserschneidmaschinen mit Blechtafeln
  • Be- und Entladung von CNC-Bearbeitungsmaschinen mit Holz- oder Kunststoffplatten
  • Handhabung und Positionierung von Glasscheiben und Fenstern bei der Produktion, Rahmung und Montage

Ihr Nutzen

  • Rationelle und beschädigungsfreie Handhabung schwerer Lasten
  • Ergonomische und gesundheitsschonende Arbeitsweise mit unserem Hebegerät
  • Hohe Arbeits- und Prozesssicherheit dank Vakuum-Speicher und akustischer Warneinrichtung
  • Lange Lebensdauer durch den robusten Materialmix aus Stahl, Aluminium und hochfestem Kunststoff
  • Geringe Betriebskosten dank geregeltem Vakuum-Erzeuger mit Energiesparfunktion (Comfort-Variante)

Hebegeräte VacuMaster – Schweres leicht gemacht.

Das Vakuum-Hebegerät ist im Baukasten konzipiert. Elemente wie Bedienelement, Basismodul inkl. Vakuum-Erzeuger, Lasttraverse und Saugplatten können konfiguriert werden.

Aufbau und Funktion

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster ist modular aufgebaut. Verschiedene Basismodule, Bedienelemente, Lasttraversen und Saugplatten erlauben eine individuelle Konfiguration. Die erforderliche Saugkraft am Hebegerät wird durch den Vakuum-Erzeuger generiert und über die Saugplatten auf das Werkstück übertragen. Zur Sicherheit dient die Lasttraverse aus Aluminium gleichzeitig als Vakuum-Speicher. Für die Hubbewegung ist ein Kettenzug erforderlich, den Schmalz ebenso wie das passende Kransystem anbietet.

Produktübersicht

Für jede Aufgabe die passende Lösung: Der VacuMaster Basic und der VacuMaster Comfort decken mit ihrem Baukasten Standardanwendungen bis 750 kg ab. Darüber hinaus bietet Schmalz weitere Hebegeräte, die auf spezifische Anforderungen bestimmter Branchen und Anwendungen abgestimmt sind.

Produktübersicht: Standard Hebegerät horizontal bis 2.000 kg, Standard Hebegerät 90° schwenken bis 1.000 kg, Standard Hebegerät 180° wenden bis 500 kg

Vakuum-Hebegeräte aus dem Baukasten

VacuMaster Basic

  • Traglasten bis 750 kg
  • Ergonomischer Bedienbügel
  • Fehlbedienungssicheres Handschiebeventil durch einklemmsichere Rastung

VacuMaster Comfort

  • Traglasten bis 750 kg
  • Bedienbügel mit integrierter Steuerung des Hebegeräts und des Kettenzugs
  • Geregelter Vakuum-Erzeuger zur Senkung des Energieverbrauchs

Konfigurierte Hebegeräte für besondere Traglasten und Branchenanforderungen

VacuMaster Vario

  • Traglasten bis 2.000 kg - höhere Traglasten auf Anfrage
  • Für Tafelbleche, Metallplatten und Rotorblätter

VacuMaster Eco

  • Traglasten bis 1.000 kg
  • Für luftdichte Werkstücke
  • Keine externe Energiequelle erforderlich

VacuMaster Window

  • Traglasten bis 500 kg
  • Handhabung und Positionierung von Glasscheiben und Fenstern bei der Produktion, Rahmung und Montage
  • Varianten zum Drehen und Schwenken
  • Bedienelement mit Handschiebeventil zum Ein- und Ausschalten des Vakuums

VacuMaster Multi

  • Traglasten bis 400 kg
  • Werkstücke um 90° schwenkbar

VacuMaster HHVM

  • Traglasten bis 200 kg
  • Vertikale Handhabung von Holzplatten
  • Für die Entnahme von Holzplatten aus stehenden Lagern
  • Vakuum-Hebegerät mit flachem Aufbau und stirnseitigem Bedienbügel

VacuMaster VHB

  • Traglasten bis 500 kg
  • Für Bohlen, Bretter und Balken ab 120 mm Breite
  • Mit schmaler Bauform und stirnseitigem Bedienbügel
  • Beladung von Längskreissägen

VacuMaster Coil

  • Traglasten bis 1.000 kg
  • Stufenloses Schwenken um bis zu 90°
  • Elektrischer Antrieb für präzises, stufenloses Schwenken der Last
  • Maximale Spaltbanddicke 3,0 mm (Aluminium) bzw. 1,5 mm (Stahl)

VacuMaster Light

  • Für Traglasten bis 100 kg
  • Für kleine bis mittelgroße, überwiegend luftdichte Werkstücke
  • Kompaktes und leichtes Hebegerät

VacuMaster Glass

  • Traglasten bis 600 kg
  • Vertikale und horizontale Handhabung von Fenstern und Scheiben
  • Manuelles Schwenken 90° & Manuelles Drehen 360°