Aluminium-Hängekrananlagen

Produktanfrage:

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung des Vakuumhebers und dem dazu passenden Kran.

Produkt anfragen

Aluminium-Hängekrananlagen von Schmalz überzeugen durch ihren perfekten Leichtlauf. Durch das günstige Verhältnis von Eigengewicht zu Traglast lassen sich selbst schwere Werkstücke mühelos handhaben. Die gleichmäßige Lastenverteilung auf alle tragenden Laufrollen verhindert ein Verkanten der Transporthänger. Der modulare Aufbau ermöglicht es, ein individuelles Kransystem an jeden beliebigen Stahlbau oder andere Oberkonstruktionen anzubringen.

Ihr Nutzen
  • Ergonomisches Arbeiten durch hervorragenden Leichtlauf und geringe bewegte Masse
  • Verkürzung der Durchlaufzeiten durch hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Positioniergenauigkeit
  • Kosteneffiziente Anpassung an individuelle Anforderungen und Traglasten
  • Hohe Zuverlässigkeit durch hochwertige und verschleißarme Komponenten
  • Maximale Sicherheit durch unabhängige Festigkeitsberechnung aller tragenden Komponenten nach der FEM-Methode
  • Einfache Montage durch intelligentes Baukastensystem
  • Ausgelegt nach dem neuesten Stand der Technik (DIN EN 13001: Hubklasse HC2, Hubwerkstyp HD1)
Dokumentationen

Baukasten

Vakuumheber

Vakuumheber von Schmalz ermöglichen manuelle Arbeitsabläufe ergonomisch zu gestalten. Unsere Kransysteme sind die optimale Ergänzung für unsere Vakuumheber. Die Traglasten der Kransysteme sind an die Vakuumheber angelehnt.

Schmalz unterteilt sein Produktportfolio an Vakuumheber in Vakuum-Schlauchheber vom Typ Jumbo und in Vakuum-Hebegeräte vom Typ VacuMaster. Sie erhalten bei Schmalz eine komplette Arbeitsplatzlösung aus einer Hand, bestehend aus Kransystem und Vakuumheber.

Vakuum-Schlauchheber Jumbo

Werkstücke bis 300 kg schnell und effizient bewegen

  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Heben und Senken der Last mittels Vakuum

Vakuum-Hebegerät VacuMaster

Lasten mit mehreren Tonnen ergonomisch und sicher bewegen

  • Basismodul, Bedienelement, Lasttraversen und Saugplatten konfigurierbar
  • Heben und Senken der Last mittels Kettenzug