Säulenschwenkkrane mit Kettenzug im Online-Shop

  • Dübelfertiger Aluminium-Schwenkkran inkl. hochwertigem Kettenzug in unterschiedlichen Traglasten und Auslegerlängen
  • Ergonomischer und gesundheitsschonender Transport von Lasten aller Art am Arbeitsplatz
  • Optimal abgestimmter und langlebiger Kettenzug mit serienmäßiger Hubendabschaltung
  • Flexible Integration durch Säulen- oder Wandmontage
  • Für Traglasten bis zu 500 kg

Hinweis

Schmalz Säulenschwenkkrane sind NEU auf dem US Markt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner, um mehr zu den Produktvorteilen zu erfahren.

  • Aluminium-Ausleger (1) mit einer Länge vom 3.000 bis 5.000 mm
  • Langlebiger Kettenzug (2) mit ergonomischen Hängetaster
  • Aluminium Schwenklager (3) mit einem Schwenkwinkel beim Säulenschwenkkran von 270°
  • Kransäule (4) aus lackiertem Stahl (Unterkante Ausleger 2.600 mm)
  • Integrierbarer Hauptschalter (5) zum Schutz elektrischer Geräte vor Überspannung
  • Dübelfertige Bodenplatte (6) für eine platzsparende Montage
 

Einzelartikel der Produktfamilie Säulenschwenkkrane mit Kettenzug im Online-Shop

 

CSKS-SCH-125-3000-SRA105-2600-EL
14.05.01.00361
Kompletter Säulenschwenkkran inkl. Kettenzug und Dübelbefestigung
mit: Kettenzug
Traglast: 125 kg
Bauhöhe: 3130 mm
Auslegerlänge: 3000 mm
Abmessung Fußplatte: 400 mm
Schienentyp: SRA 105
Schwenkwinkel: 270 °
Energieversorgung: Elektrisch
Drehmoment: 6.2 kNm
Normalbelastung: 3.5 kN
Einstufung: DIN EN13001-1:HC3/S1
Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau
CSKS-SCH-125-4000-SRA105-2600-EL
14.05.01.00374
Kompletter Säulenschwenkkran inkl. Kettenzug und Dübelbefestigung
mit: Kettenzug
Traglast: 125 kg
Bauhöhe: 3130 mm
Auslegerlänge: 4000 mm
Abmessung Fußplatte: 400 mm
Schienentyp: SRA 105
Schwenkwinkel: 270 °
Energieversorgung: Elektrisch
Drehmoment: 8.4 kNm
Normalbelastung: 3.6 kN
Einstufung: DIN EN13001-1:HC3/S1
Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau
CSKS-SCH-125-5000-SRA105-2600-EL
14.05.01.00375
Kompletter Säulenschwenkkran inkl. Kettenzug und Dübelbefestigung
mit: Kettenzug
Traglast: 125 kg
Bauhöhe: 3130 mm
Auslegerlänge: 5000 mm
Abmessung Fußplatte: 400 mm
Schienentyp: SRA 105
Schwenkwinkel: 270 °
Energieversorgung: Elektrisch
Drehmoment: 10.8 kNm
Normalbelastung: 3.7 kN
Einstufung: DIN EN13001-1:HC3/S1
Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau
CSKS-SCH-250-3000-SRA140-2600-EL
14.05.01.00376
Kompletter Säulenschwenkkran inkl. Kettenzug und Dübelbefestigung
mit: Kettenzug
Traglast: 250 kg
Bauhöhe: 3380 mm
Auslegerlänge: 3000 mm
Abmessung Fußplatte: 700 mm
Schienentyp: SRA 140
Schwenkwinkel: 270 °
Energieversorgung: Elektrisch
Drehmoment: 11 kNm
Normalbelastung: 6.6 kN
Einstufung: DIN EN13001-1:HC3/S1
Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau
CSKS-SCH-250-4000-SRA140-2600-EL
14.05.01.00377
Kompletter Säulenschwenkkran inkl. Kettenzug und Dübelbefestigung
mit: Kettenzug
Traglast: 250 kg
Bauhöhe: 3380 mm
Auslegerlänge: 4000 mm
Abmessung Fußplatte: 700 mm
Schienentyp: SRA 140
Schwenkwinkel: 270 °
Energieversorgung: Elektrisch
Drehmoment: 14.9 kNm
Normalbelastung: 6.7 kN
Einstufung: DIN EN13001-1:HC3/S1
Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau
CSKS-SCH-250-5000-SRA140-2600-EL
14.05.01.00378
Kompletter Säulenschwenkkran inkl. Kettenzug und Dübelbefestigung
mit: Kettenzug
Traglast: 250 kg
Bauhöhe: 3385 mm
Auslegerlänge: 5000 mm
Abmessung Fußplatte: 860 mm
Schienentyp: SRA 140
Schwenkwinkel: 270 °
Energieversorgung: Elektrisch
Drehmoment: 18.8 kNm
Normalbelastung: 7.9 kN
Einstufung: DIN EN13001-1:HC3/S1
Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau
CSKS-SCH-500-3000-SRA180-2600-EL
14.05.01.00379
Kompletter Säulenschwenkkran inkl. Kettenzug und Dübelbefestigung
mit: Kettenzug
Traglast: 500 kg
Bauhöhe: 3635 mm
Auslegerlänge: 3000 mm
Abmessung Fußplatte: 860 mm
Schienentyp: SRA 180
Schwenkwinkel: 270 °
Energieversorgung: Elektrisch
Drehmoment: 20.5 kNm
Normalbelastung: 11.1 kN
Einstufung: DIN EN13001-1:HC3/S1
Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau
CSKS-SCH-500-4000-SRA180-2600-EL
14.05.01.00380
Kompletter Säulenschwenkkran inkl. Kettenzug und Dübelbefestigung
mit: Kettenzug
Traglast: 500 kg
Bauhöhe: 3635 mm
Auslegerlänge: 4000 mm
Abmessung Fußplatte: 860 mm
Schienentyp: SRA 180
Schwenkwinkel: 270 °
Energieversorgung: Elektrisch
Drehmoment: 27.5 kNm
Normalbelastung: 11.2 kN
Einstufung: DIN EN13001-1:HC3/S1
Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau
CSKS-SCH-500-5000-SRA180-2600-EL
14.05.01.00381
Kompletter Säulenschwenkkran inkl. Kettenzug und Dübelbefestigung
mit: Kettenzug
Traglast: 500 kg
Bauhöhe: 3635 mm
Auslegerlänge: 5000 mm
Abmessung Fußplatte: 860 mm
Schienentyp: SRA 180
Schwenkwinkel: 270 °
Energieversorgung: Elektrisch
Drehmoment: 34.9 kNm
Normalbelastung: 11.4 kN
Einstufung: DIN EN13001-1:HC3/S1
Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau