Wartung von Vakuumhebern und Kransystemen

Bei der Konzeption von Schmalz-Produkten wird ein besonderes Augenmerk auf äußerste Wartungsarmut gelegt. Um konstante Produktivität und somit ein optimales Arbeitsergebnis zu erhalten ist die regelmäßige Wartung der Geräte dennoch von äußerster Wichtigkeit.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen als Spezialist zur Seite. Die Wartungsintervalle sind von verschiedenen Umständen abhängig.

Vakuumheber und Kransysteme: regelmäßige Wartung für hohe Verfügbarkeit

Um mögliche Reparaturfälle zu vermeiden, bieten wir für unsere Vakuumheber spezielle Wartungsverträge an. Für einen langen, ausfallfreien Einsatz nehmen unsere Servicetechniker wiederkehrende Prüfungen und vorbeugende Wartungen an Ihren Vakuumhebern vor. Diese Arbeiten werden in einem bestimmten Turnus vorgenommen, der von Faktoren wie beispielsweise der Zykluszahl, den Schichten oder der Verschmutzung des Einsatzgebietes der Geräte abhängt.

Durch die vorbeugende Wartung wird die Verfügbarkeit des Vakuumhebers dauerhaft hoch gehalten und Ausfallzeiten vermieden.

Unfallverhütung: mehr Sicherheit mit gewarteten Vakuumsystemen

Durch ihre ergonomische Bauweise sorgen unsere Systeme für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Deshalb sind wir auch Ihr Ansprechpartner für Unfallverhütung und wiederkehrende Prüfungen. Unsere Servicetechniker machen Abnahmen nach den gesetzlichen Vorschriften (DGUV, früher BGR/BGV) bei Ihnen vor Ort.

Bei Fragen rund um Wartungsarbeiten oder Prüfungen (UVV/DGUV) stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung - sprechen Sie uns an.

J. Schmalz GmbH

Kundencenter
Johannes-Schmalz-Str. 1
72293 Glatten
Deutschland

T: +49 7443 2403-105
F: +49 7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de 

Kontaktformular