Sicherheit - Ergonomie - Produktivität

Mit Schmalz entscheiden Sie sich für …

Durchführung einer UVV-Prüfung
Jährliche UVV-Prüfung durch Schmalz Service-Techniker
Kompromisslose Sicherheit

Bei der Entwicklung unserer Hebetechnik hat die Sicherheit für Bediener und Prozess höchste Priorität. Alle Schmalz Produkte erfüllen oder übertreffen geltende europäische und internationale Sicherheitsstandards:

  • Konsequente Einhaltung von Sicherheitsfaktoren und Sicherheitsvorschriften
  • Sicheres Arbeiten mit verschiedenen Warn- und Schutzsystemen
  • Durchdachtes Bedienkonzept zum Schutz vor Bedienfehlern
  • Hochwertige Qualität "Made in Germany"
  • Umfangreiche Serviceleistungen
  • Zwei Jahre Gewährleistung
Empfehlung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Umsetzung der europäischen Richtlinie 90/269/EWG

Ergonomisches Arbeiten

Muskel-Skelett-Erkrankungen sind der häufigste Grund für betriebliche Fehlzeiten. Eine Ursache ist das Heben und Tragen von Lasten bei der Arbeit. Selbst bei kleineren Lasten werden pro Schicht oft mehrere Tonnen bewegt. Experten empfehlen deshalb bei häufigerem Heben und Tragen schon bei geringen Lasten den Einsatz einer Hebehilfe.

Vakuumheber von Schmalz sind das ideale Hilfsmittel für leichte und schwere Lasten. Die ergonomische Arbeitshaltung schont die Wirbelsäule und die Rückenmuskulatur und minimiert dadurch das Risiko krankheitsbedingter Arbeitsausfälle.

Vergleich der Umschlagshäufigkeit zwischen der Handhabung mit Vakuum-Schlauchheber und der Handhabung „von Hand“
Vergleich der Umschlagshäufigkeit zwischen der Handhabung mit Vakuum-Schlauchheber und der Handhabung „von Hand“

Erhöhte Produktivität

Mit Vakuumhebern von Schmalz arbeiten Sie nicht nur ergonomischer, sondern auch produktiver:

  • Umschlagshäufigkeit bleibt dauerhaft auf hohem Niveau
  • Steigerung der Mitarbeitermotivation durch ermüdungsarmes Arbeiten
  • Reduzierung unproduktiver Neben- und Stillstandszeiten z. B. bei der Maschinenbeladung
  • Verminderter Ausschuss durch materialschonende Handhabung