Zurück zur Übersicht

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic: Technische Daten 180° Wenden

VacuMaster-Typ* Max. Traglast [kg]Werkstück-
format
Abmessungen
L x B [mm]
Bauhöhe H [mm]Bedien-
bügel L1 [mm]
Saugplatten** Eigengewicht
[kg]

BasicComfortAnzahlØ [mm]BasicComfort
Basic / Comfort 751.000 x 1.000800 x 410 1.1501.1501.26522507474
2.000 x 1.0001.600 x 4101.1501.1501.26522508282
2.500 x 1.2501.600 x 7501.2201.2201.26542109292
Basic / Comfort 1252.000 x 1.0001.600 x 5201.1601.1601.26523608787
2.500 x 1.250 1.600 x 7501.2301.2301.26542109292
Basic / Comfort 2502.000 x 1.0001.600 x 7501.7701.7701.8304360137139
2.500 x 1.2501.600 x 7501.7501.7501.8308210145147
4.000 x 1.5003.200 x 1.5001.7501.7501.8308210165167

*Die dargestellten VacuMaster sind Beispielkonfigurationen. Der VacuMaster Basic / Comfort kann flexibel auf individuelle Werkstückformate angepasst werden. Technische Daten zu VacuMaster Basic /Comfort 500 auf Anfrage.
**Die angegebene Anzahl an Saugplatten ist für die Handhabung von eigenstabilen Werkstücken geeignet. Bei instabilen, dünnen Werkstücken erhöht sich die Anzahl an Saugplatten.