Zurück zur Übersicht

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic: Technische Daten 90° Schwenken

Typ
max Traglast [kg]
Werkstück-formatAbmessungen
LxB [mm]
Bauhöhe H Basic [mm]Bauhöhe H Comfort [mm]Bedienbügel
L1
Saug-platte**
Anzahl
Saug-platte**
Ø [mm]
Eigen-gewicht
Basic [kg]
Eigen-gewicht
Comfort [kg]
Basic / Comfort 1252.000 x 1.0001.600 x 52072072072523607476
 2.000 x 1.0001.600 x 75080080072542107981
 4.000 x 2.0003.200 x 1.5008008001.025821094101
Basic / Comfort 2502.500 x 1.2501.600 x 75080080072542609193
 4.000 x 2.0003.200 x 1.5008008001.0258210102104
Basic / Comfort 5002.500 x 1.2501.600 x 7501.0301.0307854360135137
 4.000 x 2.0003.200 x 1.5001.0301.0301.0858360151153

*Die dargestellten VacuMaster sind Beispielkonfigurationen. Der VacuMaster Basic / Comfort kann flexibel auf individuelle Werkstückformate angepasst werden.
**Die angegebene Anzahl an Saugplatten ist für die Handhabung von eigenstabilen Werkstücken geeignet. Bei instabilen, dünnen Werkstücken erhöht sich die Anzahl an Saugplatten