VacuMaster Coil zum Schwenken von Edelstahl-Coils um 90°

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Coil

Handhabung von Coils und Spaltbändern, z. B. zum Auflegen auf einen Haspeldorn

Anwendung

  • Für Fein- und Feinstbleche, Stahl und Edelstahl, Metallfolien, Weißblech und Aluminium
  • Maximale Spaltbanddicke 3,0 mm (Aluminium) bzw. 1,5 mm (Stahl)
  • Stufenloses Schwenken um bis zu 90°

Aufbau und Funktion

  • Vakuum-Hebegerät mit getrennt schaltbaren Vakuum-Kammern (Saugringe)
  • Bediensicheres Handschiebeventil zum Ein- und Ausschalten des Vakuums
  • Elektrische Vakuum-Pumpe für kurze Evakuierungszeiten
  • Elektrischer Antrieb für präzises, stufenloses Schwenken der Last
  • Akustische Warneinrichtung und Vakuum-Speicher zum Schutz vor Vakuum-Abfall bei Stromausfall
  • Transparente Saugplatte zum einfachen Positionieren

Ihr Nutzen

  • Handhabung von unterschiedlich großen Coils mit einem Gerät
  • Exaktes Positionieren und sicheres Ansaugen der Coils
  • Beschädigungsfreies Greifen ohne mechanische Klammern
  • Müheloses Schwenken und bodenbündiges Ablegen möglich

Produktanfrage:

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Vakuumhebers. Gerne bieten wir Ihnen einen dazu passenden Kran an.

Produkt anfragen

Saugplatte mit drei getrennten Vakuum-Kammern

Technische Daten

TypMax. Traglast [kg]Min. Werkstück Ø [mm]Max. Werkstück Ø [mm]Anzahl Saugkammern
Coil 500 90°5006001.2003
Coil 750 90°7506001.4003
Coil 1000 90°1.0007501.8003
TypØ Saugplatten innen D1 [mm]Ø Saugplatten außen D2 [mm]Bauhöhe H [mm]Bedienbügel L1 [mm]Eigengewicht [kg]
Coil 500 90°4108501.300660140
Coil 750 90°4101.0501.300660155
Coil 1000 90°4101.2001.300660190

Zubehör für das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Coil

CEE-Stecker

Schneller elektrischer Anschluss

Mit dem CEE-Stecker wird das Hebegerät einfach an die Stromversorgung angeschlossen und bei Bedarf schnell wieder getrennt (nur für VacuMaster Basic).