Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Comfort

Traglast bis 750 kg

Produkthighlights:

  • Traglasten bis 750 kg
  • Steuerung des Hebegeräts und des Kettenzugs im Bedienbügel integriert
  • Geregelter Vakuum-Erzeuger zur Senkung des Energieverbrauchs

Produktanfrage:

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Vakuumhebers. Gerne bieten wir Ihnen einen dazu passenden Kran an.

Produkt anfragen

Der VacuMaster Comfort basiert auf dem Baukasten des VacuMaster Basic und bietet zusätzlich ein Bedienelement, das alle Steuerungen des Geräts vereint, sowie einen geregelten Vakuum-Erzeuger zur Senkung des Energieverbrauchs.

Dokumentation

Basismodul

Das Basismodul ist das Herz jedes VacuMasters. Es beinhaltet die Vakuum-Erzeugung, eine akustische Warneinrichtung sowie sämtliche Mess- und Steuergeräte. Je nach Anwendung kann zwischen drei verschiedenen Basismodulen gewählt werden, die in Form und Aufbau optimal an die Handhabungsaufgabe angepasst sind.

Horizontale Handhabung

  • Traglasten bis 750 kg

Grundausführung mit Vakuum-Erzeuger, akustischer Warneinrichtung, Vakuum-Manometer und Motorschutzschalter. Schutz der Bauteile unter einer robusten Blechabdeckung.

90° Schwenken

  • Traglasten bis 500 kg

Grundausführung ergänzt durch elektrischen Antrieb für rüttelfreies, stufenloses Schwenken um 90°.

180° Wenden

  • Traglasten bis 500 kg

Grundausführung ergänzt durch elektrischen Antrieb für rüttelfreies, stufenloses Wenden um 180°.

Baukasten

Baukasten Hebegerät VacuMaster Comfort
Lasttraverse

Verbindungselement

Leicht, robust und flexibel

Durch die Verwendung von Aluminium und hochfestem Kunststoff lassen sich die Quertraversen und Saugplatten leicht verschieben und schnell auf wechselnde Formate anpassen.

Verbindungselement

Lasttraverse

Integrierter Vakuum-Speicher

Der große Vakuum-Speicher verhindert das Abfallen der Last bei Stromausfall und beschleunigt das Ansaugen bei wiederholten Hebevorgängen.

Saugplatten

Saugplatten

Vielfalt, die immer passt

Optimale Anpassung an das Werkstück und an Anforderungen wie Hitzebeständigkeit, Lebensmittelechtheit und Abdruckfreiheit. Aufhängung wahlweise starr, gefedert oder gelenkig-gefedert.

Zubehör für das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort

Schwenkbarer Bedienbügel

Werkstücke extra hoch stapeln

Mit dem schwenk- und rastbaren Bedienbügel werden große Höhenunterschiede einfach überwunden. Die Arbeitshaltung bleibt in jeder Position ergonomisch.

Saugerabschaltung

Flexibel auf wechselnde Werkstücke reagieren

Mit der Saugerabschaltung können einzelne Saugplatten für die Handhabung von Zuschnitten oder von Werkstücken mit Aussparungen abgeschaltet werden.

Stützfüße

Sicheres Abstellen des Hebegeräts

Mit den Stützfüßen wird das Hebegerät nach der Arbeit sicher und schonend für die Sauggreifer abgestellt. So kann der Kran anderweitig genutzt werden.

Saugplattenüberzieher

Abdruckfrei handhaben

Die Saugplattenüberzieher vermeiden das Entstehen von Abdrücken auf empfindlichen Werkstücken wie Glasscheiben und Solarmodule.

Wasserabscheider

Schutz vor eindringendem Wasser

Der wartungsfreie Wasserabscheider schützt den Vakuum-Erzeuger in feuchten Prozessen vor eindringendem Wasser.