Zurück zur Übersicht

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort: Technische Daten horizontale Handhabung

Dargestellt am Beispiel VacuMaster Comfort

Typ*
Max. Traglast [kg]
Werkstück-
format [mm]
Abmessungen
L x B [mm]
Bauhöhe H [mm]Bedien-
bügel L1 [mm]
Saugplatten** Eigengewicht
[kg]
BasicComfortAnzahlØ [mm]BasicComfort
Basic / Comfort 1251.000 x 1.000800 x 750 49044565512503842
  2.000 x 1.0001.600 x 75041044564522104250
2.500 x 1.2501.600 x 75049052574541255264
3.000 x 1.5002.400 x 1.15055559094561256268
 4.000 x 2.0003.200 x 1.5005555901.04581258088
Basic / Comfort 2501.000 x 1.000800 x 75049044565513604045
2.000 x 1.000 1.600 x 75041044564522504452
2.500 x 1.2501.600 x 75049052574542105462
3.000 x 1.5002.400 x 1.15055559094561605967
 4.000 x 2.0003.200 x 1.500 5555901.04581258088
Basic / Comfort 5002.500 x 1.2501.600 x 75057060576042507184
3.000 x 1.5002.400 x 1.15063567096062108891
4.000 x 2.0003.200 x 1.5006356701.0608210106130
Basic / Comfort 7503.000 x 1.5002.400 x 1.150635670960625091105
4.000 x 2.000 3.200 x 1.5006356701.0608210115122

*Die dargestellten VacuMaster sind Beispielkonfigurationen. Der VacuMaster Basic / Comfort kann flexibel auf individuelle Werkstückformate angepasst werden.

**Die angegebene Anzahl an Saugplatten ist für die Handhabung von eigenstabilen Werkstücken geeignet. Bei instabilen, dünnen Werkstücken erhöht sich die Anzahl an Saugplatten.