VacuMaster Eco zur Entnahme von Stahlblechen aus einem Schubladenregalsystem

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco

Horizontale Handhabung von glatten und luftdichten Werkstücken ohne externe Energiequelle

Anwendung

  • Handhabung von z. B. Bleche, Metallplatten, Fässer und Steinplatten

Aufbau und Funktion

  • Modular aufgebautes Vakuum-Hebegerät mit Kolbensystem zur energielosen Vakuum-Erzeugung
  • Auf- und Abbau des Vakuums über die Hubbewegung des Kettenzugs (Kettenzug nicht im Lieferumfang)
  • Lasttraverse mit integriertem Vakuum-Verteiler aus Aluminium (bis 750 kg Traglast)
  • Batteriebetriebene Warneinrichtung mit Batterietestfunktion zur Warnung vor Vakuum-Abfall
  • Einfach verstellbare Saugplatten

Ihr Nutzen

  • Schonende und sichere Vakuum-Handhabung
  • Flexibel einsetzbar durch Energieunabhängigkeit
  • Schnelle Installation und Inbetriebnahme
  • Minimale Betriebskosten

Produktanfrage:

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Vakuumhebers. Gerne bieten wir Ihnen einen dazu passenden Kran an.

Produkt anfragen

Funktionsprinzip VacuMaster Eco

Technische Daten

TypMax. Traglast* [kg]Min. Werkstückformat [mm]Max. Werkstückformat [mm]Anzahl Saugplatten
Eco 7575220 x 2201.000 x 1.0001
Eco 250250360 x 3603.000 x 2.0001, 2, 4, 6, 8
Eco 500500480 x 4804.000 x 2.0001, 2, 4, 6, 8
Eco 750750900 x 6204.000 x 2.0004, 6, 8
Eco 10001.000630 x 6304.000 x 2.0001, 4, 8

* Das Mindestgewicht der Werkstücke beträgt 10 % der maximalen Traglast.

TypLänge L [mm]Breite B [mm]Bauhöhe H [mm]Bedienbügel L1 [mm]Eigengewicht [kg]
Eco 75210210368 - 382-8
Eco 250800 - 2.400400 - 1.500450 - 825400 - 1.10033 - 59
Eco 500800 - 3.200400 - 1.500605 - 1.130500 - 1.20093 - 141
Eco 750800 - 3.200400 - 1.500735 - 1.130500 - 1.200132 - 141
Eco 1000800 - 4.0001.150730 - 1.210500 - 1.200138 - 309

Zubehör für das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco

Saugerabschaltung

Flexibel auf wechselnde Werkstücke reagieren

Mit der Saugerabschaltung können einzelne Saugplatten für die Handhabung von Zuschnitten oder von Werkstücken mit Aussparungen abgeschaltet werden.

Stützfüße

Sicheres Abstellen des Hebegeräts

Mit den Stützfüßen wird das Hebegerät nach der Arbeit sicher und schonend für die Sauggreifer abgestellt. So kann der Kran anderweitig genutzt werden.