Vakuum-Hebegerät VacuMaster Glass 600

Sichere und ergonomische Handhabung von Glas bis 600 kg im Außenbereich

Produktanfrage

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Vakuumhebers. Gerne bieten wir Ihnen einen dazu passenden Kran an.

Produkt anfragen

Der VacuMaster Glass 600 ist das ideale Hebegerät für sicheres Handhaben von Werkstücken aus Glas im Außenbereich. Er wird an einem Baustellenkran eingehängt und ermöglicht müheloses Heben von Lasten bis 600 kg in horizontaler und vertikaler Position. Die Werkstücke können um 90° geschwenkt, um 360° gedreht und in 45°-Schritten fixiert werden. Dadurch lassen sich Glaselemente perfekt ausrichten und in die Fassade einsetzen. Durch den modularen Aufbau kann das Hebegerät optimal an die Werkstückabmessungen angepasst werden.

Der VacuMaster Glass 600 arbeitet netzunabhängig. Eine LED-Anzeige informiert über den Ladezustand des wiederaufladbaren und austauschbaren 12V-Akkus. Die geregelte Vakuum-Pumpe sorgt für eine ständige Betriebsbereitschaft von bis zu acht Stunden.

Baukasten

Zubehör für das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Glass 600

Saugerdistanzhalter

Zur Handhabung von Fenstern mit vorstehendem Rahmen und Stegen bis 65 mm oder bis 90 mm