VacuMaster HHVM zur Entnahme von Holzplatten aus einem stehenden Lager

Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM

Vertikale Handhabung von Holzplatten und Schwenken der Werkstücke aus der Horizontalen um 90° nach links oder rechts

Anwendung

  • Für sehr schmale Teile wie Küchenplatten oder Schnittreste geeignet
  • Entnahme von Holzplatten aus stehenden Lagern
  • Be- und Entladung von Vertikalsägen

Aufbau und Funktion

  • Vakuum-Hebegerät mit flachem Aufbau und stirnseitigem Bedienbügel
  • Bediensicheres Handschiebeventil zum Ein- und Ausschalten des Vakuums
  • Leichtgängiges Schwenklager mit pneumatischem Rastbolzen
  • Pneumatischer Vakuum-Ejektor mit hohem Saugvolumen
  • Luftsparregelung zur Senkung des Energieverbrauchs
  • Akustische Warneinrichtung und Vakuum-Speicher zum Schutz vor Vakuum-Abfall bei Energieausfall
  • Versetzt angeordnete Saugplatten mit optionaler Einzel- oder Doppelabschaltung

Ihr Nutzen

  • Erhöhte Produktivität beim Heben und Schwenken von Holzplatten
  • Einsatz in engen Zwischenräumen durch die geringe Bauhöhe
  • Geringer Energieverbrauch bei hohem Saugvolumen

Produktanfrage:

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Vakuumhebers. Gerne bieten wir Ihnen einen dazu passenden Kran an.

Produkt anfragen

Bauhöhe des VacuMaster HHVM um 90° geschwenkt

Technische Daten

TypMax. Traglast* [kg]Min. Werkstückformat [mm]Max. Werkstückformat [mm]Anzahl Saugplatten∅ Saugplatten [mm]
HHVM 1001001.350 x 4204.100 x 3.0504250
HHVM 1501501.600 x 4204.100 x 3.0506250
HHVM 2002001.950 x 4204.100 x 3.0508250

* Zum Schwenken von großen, schweren Platten muss die Last außermittig angesaugt werden.

TypLängstraverse L [mm]Bauhöhe H1 [mm]Bauhöhe H2 [mm]Bauhöhe H3 [mm]Bedienbügel L1 [mm]Eigengewicht [kg]
HHVM 1001.90032522027070049
HHVM 1501.90032522027070054
HHVM 2001.90032522027070059

Zubehör für das Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM

Druckluftschlauch

Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme

  • Außendurchmesser: 21 mm
  • Innendurchmesser: 12 mm

Saugerabschaltung

Flexibel auf wechselnde Werkstücke reagieren

Mit der Saugerabschaltung können einzelne Saugplatten für die Handhabung von Zuschnitten oder von Werkstücken mit Aussparungen abgeschaltet werden.