VacuMaster Light zur Handhabung von Metallgehäusen

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Light

Horizontale Handhabung von kleinen bis mittelgroßen Werkstücken bis 100 kg

Anwendung

  • Z. B. Metall- oder Kunststoffplatten, Fässer, Korpusse, Möbelteile oder Profile
  • Vielseitig einsetzbar in Prozessen wie z. B. Bauteilmontage, Verpackung und Maschinenbeschickung

Aufbau und Funktion

  • Kompaktes und leichtes Vakuum-Hebegerät
  • Pneumatischer Vakuum-Ejektor mit hoher Saugleistung
  • Zentrales Handschiebeventil für Vakuum-Steuerung
  • Wahlweise eine große Saugplatte oder vier gelenkige und stufenlos mit Scharniergelenken verstellbare Saugfüße

Ihr Nutzen

  • Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomische Bedienung und geringes Eigengewicht
  • Schnelle und flexible Saugereinstellung zur Handhabung unterschiedlicher Werkstückformate
  • Schnelle und einfache Installation und Inbetriebnahme

Produktanfrage:

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Vakuumhebers. Gerne bieten wir Ihnen einen dazu passenden Kran an.

Produkt anfragen

Saugerraster mit verstellbaren Saugfüßen (VacuMaster Light 100-4)

Technische Daten

TypMax. Traglast* [kg]Min. Werkstückformat [mm]Max. Werkstückformat [mm]Anzahl Saugplatten
Light 100-1100250 x 2501.500 x 8001
Light 100-4100250 x 2502.000 x 8004
TypLänge L [mm]Breite B [mm]Bauhöhe H [mm]Bedienbügel L1 [mm]Eigengewicht [kg]
Light 100-1260-27040515
Light 100-4400-33040515

Zubehör für das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Light

Druckluftschlauch

Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme

  • Außendurchmesser: 21 mm
  • Innendurchmesser: 12 mm

Spiralschlauch

Spiralschlauch für flexiblen Längenausgleich bei Vakuum- und Druckluft-Zuleitung