VacuMaster Window zum Drehen und Palettieren von Fenstern

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window

Vertikale Handhabung von Fenstern, Glasscheiben und Glasbauteilen

Anwendung

  • Für Fenster mit bis zu 45 mm vorstehenden Flügeln oder Setzhölzern
  • Werkstücke um 90° drehbar (Werkstückdiagonale beim Drehen maximal 3.000 mm)

Aufbau und Funktion

  • Bedienelement mit Handschiebeventil zum Ein- und Ausschalten des Vakuums
  • Elektrische Vakuum-Pumpe für kurze Evakuierungszeiten
  • Manuelle Dreheinheit bis 90° nach links oder rechts
  • Akustische Warneinrichtung und Vakuum-Speicher zum Schutz vor Vakuum-Verlust bei Stromausfall
  • UV- und ozonbeständige Saugplatten

Ihr Nutzen

  • Sichere und abdruckarme Handhabung von Glas
  • Produktivitätssteigerung durch schnelles Umsetzen
  • Müheloses Drehen der Werkstücke
  • Schmaler Basiskörper für gute Sicht

Produktanfrage:

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Vakuumhebers. Gerne bieten wir Ihnen einen dazu passenden Kran an.

Produkt anfragen

Technische Daten

TypMax. Traglast* [kg]Min. Werkstückformat [mm]Max. Werkstückformat [mm]Anzahl Saugplatten∅ Saugplatten [mm]
Window 200200320 x 6302.000 x 2.0002300
Window 300300630 x 6302.000 x 2.0004300
TypLänge L [mm]Breite B [mm]Bauhöhe H [mm]Bedienbügel L1 [mm]Eigengewicht [kg]Drehmechanismus
Window 200630 - 93030092039039Manuell, links/rechts
Window 300630 - 9306301.09040055Manuell, links/rechts

Zubehör für das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window

Saugerabschaltung

Flexibel auf wechselnde Werkstücke reagieren

Mit der Saugerabschaltung können einzelne Saugplatten für die Handhabung von Zuschnitten oder von Werkstücken mit Aussparungen abgeschaltet werden.

CEE-Stecker

Schneller elektrischer Anschluss

Mit dem CEE-Stecker wird das Hebegerät einfach an die Stromversorgung angeschlossen und bei Bedarf schnell wieder getrennt (nur für VacuMaster Basic).