VacuMaster Window Comfort zum Drehen und Palettieren von Fenstern

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window Comfort

Vertikale Handhabung von Fenstern, Glasscheiben und Glasbauteilen

Anwendung
  • Für Fenster mit bis zu 45 mm vorstehenden Flügel oder Setzhölzern
  • Werkstücke um 90° drehbar (Werkstückdiagonale beim Drehen maximal 3.000 mm)
Aufbau und Funktion
  • Bedienelement mit integrierter Steuerung aller Funktionen
  • Luftsparfunktion zur Senkung des Energieverbrauchs
  • Elektrische Dreheinheit zum einseitigen motorischen Drehen um 90° (optional)

Besonderheiten VacuMaster Window Comfort

  • Grundausstattung wie VacuMaster Window
  • Elektrische Vakuum-Pumpe für kurze Evakuierungszeiten
  • Manuelle Dreheinheit bis 90° nach links oder rechts
  • Akustische Warneinrichtung und Vakuum-Speicher zum Schutz vor Vakuum-Verlust bei Stromausfall
  • UV- und ozonbeständige Saugplatten
Ihr Nutzen
  • Sichere und abdruckarme Handhabung von Glas
  • Produktivitätssteigerung durch schnelles Umsetzen
  • Müheloses Drehen der Werkstücke
  • Schmaler Basiskörper für gute Sicht

Produktanfrage:

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Vakuumhebers. Gerne bieten wir Ihnen einen dazu passenden Kran an.

Produkt anfragen

VacuMaster Window Comfort

Technische Daten

TypMax. Traglast* [kg]Min. Werkstückformat [mm]Max. Werkstückformat [mm]Anzahl Saugplatten∅ Saugplatten [mm]
Window Comfort 200200320 x 6302.000 x 2.0002300
Window Comfort 200 EL200320 x 6302.000 x 2.0002300
Window Comfort 300300630 x 6302.000 x 2.0004300
Window Comfort 300 EL300630 x 6302.000 x 2.0004300
TypLänge L [mm]Breite B [mm]Bauhöhe H [mm]Bedienbügel L1 [mm]Eigengewicht [kg]Drehmechanismus
Window Comfort 200630 - 93030092055055Manuell, links/rechts
Window Comfort 200 EL630 - 93063092057071Elektrisch, rechts
Window Comfort 300630 - 9303001.09063059Manuell, links/rechts
Window Comfort 300 EL630 - 9306301.09065076Elektrisch, rechts

Zubehör für das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window Comfort

Saugerabschaltung

Flexibel auf wechselnde Werkstücke reagieren

Mit der Saugerabschaltung können einzelne Saugplatten für die Handhabung von Zuschnitten oder von Werkstücken mit Aussparungen abgeschaltet werden.