Zurück zur Übersicht

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic: Technische Daten 180° Wenden

Dargestellt am Beispiel VacuMaster Comfort

(1) Verstellbare Einhängemöglichkeit für Kettenzug,
Durchmesser 25 mm

(2) Basismodul

(3) Bedienbügel (L1) 1.265 mm bis 1.830 mm

(4) Saugplatten, Durchmesser 125 mm bis 360 mm

(5) Quertraverse (B) 400 mm bis 1.500 mm

(6) Längstraverse (L) 800 mm bis 6.400 mm

(7) Vakuum-Erzeuger, Pumpe mit 4, 8, 16m3/h Saugleistung

Typ*
Max. Traglast [kg]
Werkstück-
format [mm]
Abmessungen
L x B [mm]
Bauhöhe H [mm]Bedien-
bügel L1 [mm]
Saugplatten** Eigengewicht
[kg]

BasicComfortAnzahlØ [mm]BasicComfort
Basic / Comfort 751.000 x 1.000800 x 7501.1501.1501.26522507474
2.000 x 1.0001.600 x 7501.1501.1501.26522508282
2.500 x 1.2501.600 x 7501.2201.2201.26542109292
Basic / Comfort 1252.000 x 1.0001.600 x 7501.1601.1601.26523608787
2.500 x 1.250 1.600 x 7501.2301.2301.26542109292
Basic / Comfort 2502.000 x 1.0001.600 x 7501.7701.7701.8304360137139
2.500 x 1.2501.600 x 7501.7501.7501.8308210145147
4.000 x 2.0003.200 x 1.5001.7501.7501.8308210165167

*Die dargestellten VacuMaster sind Beispielkonfigurationen. Der VacuMaster Basic / Comfort kann flexibel auf individuelle Werkstückformate angepasst werden. Technische Daten zu VacuMaster Basic / Comfort 500 auf Anfrage.
**Die angegebene Anzahl an Saugplatten ist für die Handhabung von eigenstabilen Werkstücken geeignet. Bei instabilen, dünnen Werkstücken erhöht sich die Anzahl an Saugplatten.