Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dargestellt am Beispiel VacuMaster Comfort
(1) Verstellbare Einhängemöglichkeit für Kettenzug,
Durchmesser 25 mm
(2) Basismodul
(3) Bedienbügel (L1) 1.265 mm bis 1.830 mm
(4) Saugplatten, Durchmesser 125 mm bis 360 mm
(5) Quertraverse (B) 400 mm bis 1.500 mm
(6) Längstraverse (L) 800 mm bis 6.400 mm
(7) Vakuum-Erzeuger, Pumpe mit 4, 8, 16m3/h Saugleistung
Typ* Max. Traglast [kg] |
Werkstück- format [mm] |
Abmessungen L x B [mm] |
Bauhöhe H [mm] | Bedien- bügel L1 [mm] |
Saugplatten** | Eigengewicht [kg] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Comfort | Anzahl | Ø [mm] | Basic | Comfort | ||||||
Basic / Comfort 75 | 1.000 x 1.000 | 800 x 750 | 1.150 | 1.150 | 1.265 | 2 | 250 | 74 | 74 | ||
2.000 x 1.000 | 1.600 x 750 | 1.150 | 1.150 | 1.265 | 2 | 250 | 82 | 82 | |||
2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 1.220 | 1.220 | 1.265 | 4 | 210 | 92 | 92 | |||
Basic / Comfort 125 | 2.000 x 1.000 | 1.600 x 750 | 1.160 | 1.160 | 1.265 | 2 | 360 | 87 | 87 | ||
2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 1.230 | 1.230 | 1.265 | 4 | 210 | 92 | 92 | |||
Basic / Comfort 250 | 2.000 x 1.000 | 1.600 x 750 | 1.770 | 1.770 | 1.830 | 4 | 360 | 137 | 139 | ||
2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 1.750 | 1.750 | 1.830 | 8 | 210 | 145 | 147 | |||
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 1.750 | 1.750 | 1.830 | 8 | 210 | 165 | 167 |
*Die dargestellten VacuMaster sind Beispielkonfigurationen. Der VacuMaster Basic / Comfort kann flexibel auf individuelle Werkstückformate angepasst werden. Technische Daten zu VacuMaster Basic / Comfort 500 auf Anfrage.
**Die angegebene Anzahl an Saugplatten ist für die Handhabung von eigenstabilen Werkstücken geeignet. Bei instabilen, dünnen Werkstücken erhöht sich die Anzahl an Saugplatten.