Zurück zur Übersicht

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic: Technische Daten 90° Schwenken

Dargestellt am Beispiel VacuMaster Comfort

(1) Saugplatten, Durchmesser 125 mm bis 360 mm

(2) Bedienbügel (L1) 425 mm bis 1.185 mm

(3) Quertraverse (B) 400 mm bis 1.500 mm

(4) Längstraverse (L) 800 mm bis 6.400 mm

(5) Basismodul mit Vakuum-Erzeuger, Pumpe mit 4, 8, 16, 25m3/h Saugleistung

(6) Öse für Kettenzug, Durchmesser 50 mm

Typ*
max Traglast [kg]
Werkstück-format [mm]Abmessungen
LxB [mm]
Bauhöhe H Basic [mm]Bauhöhe H Comfort [mm]Bedienbügel
L1
Saug-platte**
Anzahl
Saug-platte**
Ø [mm]
Eigen-gewicht
Basic [kg]
Eigen-gewicht
Comfort [kg]
Basic / Comfort 1252.000 x 1.0001.600 x 75072072072523607476
 2.500 x 1.2501.600 x 75080080072542107981
 4.000 x 2.0003.200 x 1.5008008001.025821094101
Basic / Comfort 2502.500 x 1.2501.600 x 75080080072543609193
 4.000 x 2.0003.200 x 1.5008008001.0258210102104
Basic / Comfort 5002.500 x 1.2501.600 x 7501.0301.0307854360135137
 4.000 x 2.0003.200 x 1.5001.0301.0301.0858360151153

*Die dargestellten VacuMaster sind Beispielkonfigurationen. Der VacuMaster Basic / Comfort kann flexibel auf individuelle Werkstückformate angepasst werden.
**Die angegebene Anzahl an Saugplatten ist für die Handhabung von eigenstabilen Werkstücken geeignet. Bei instabilen, dünnen Werkstücken erhöht sich die Anzahl an Saugplatten