Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic: Technische Daten 90° Schwenken

Dargestellt am Beispiel VacuMaster Comfort

(1) Saugplatten, Durchmesser 125 mm bis 360 mm

(2) Bedienbügel (L1) 425 mm bis 1.185 mm

(3) Quertraverse (B) 400 mm bis 1.500 mm

(4) Längstraverse (L) 800 mm bis 6.400 mm

(5) Basismodul mit Vakuum-Erzeuger, Pumpe mit 4, 8, 16, 25m3/h Saugleistung

(6) Öse für Kettenzug, Durchmesser 50 mm

 

Typ*
max Traglast [kg]
Werkstück-format [mm] Abmessungen
LxB [mm]
Bauhöhe H Basic [mm] Bauhöhe H Comfort [mm] Bedienbügel
L1
Saug-platte**
Anzahl
Saug-platte**
Ø [mm]
Eigen-gewicht
Basic [kg]
Eigen-gewicht
Comfort [kg]
Basic / Comfort 125 2.000 x 1.000 1.600 x 750 720 720 725 2 360 74 76
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 800 800 725 4 210 79 81
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 800 800 1.025 8 210 94 101
Basic / Comfort 250 2.500 x 1.250 1.600 x 750 800 800 725 4 360 91 93
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 800 800 1.025 8 210 102 104
Basic / Comfort 500 2.500 x 1.250 1.600 x 750 1.030 1.030 785 4 360 135 137
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 1.030 1.030 1.085 8 360 151 153

*Die dargestellten VacuMaster sind Beispielkonfigurationen. Der VacuMaster Basic / Comfort kann flexibel auf individuelle Werkstückformate angepasst werden.
**Die angegebene Anzahl an Saugplatten ist für die Handhabung von eigenstabilen Werkstücken geeignet. Bei instabilen, dünnen Werkstücken erhöht sich die Anzahl an Saugplatten