Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
(1) Saugplatten, Durchmesser 125 mm bis 360 mm
(2) Bedienbügel (L1) 425 mm bis 1.185 mm
(3) Quertraverse (B) 400 mm bis 1.500 mm
(4) Längstraverse (L) 800 mm bis 6.400 mm
(5) Basismodul mit Vakuum-Erzeuger, Pumpe mit 4, 8, 16, 25m3/h Saugleistung
(6) Öse für Kettenzug, Durchmesser 50 mm
Typ* max Traglast [kg] |
Werkstück-format [mm] | Abmessungen LxB [mm] |
Bauhöhe H Basic [mm] | Bauhöhe H Comfort [mm] | Bedienbügel L1 |
Saug-platte** Anzahl |
Saug-platte** Ø [mm] |
Eigen-gewicht Basic [kg] |
Eigen-gewicht Comfort [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic / Comfort 125 | 2.000 x 1.000 | 1.600 x 750 | 720 | 720 | 725 | 2 | 360 | 74 | 76 |
2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 800 | 800 | 725 | 4 | 210 | 79 | 81 | |
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 800 | 800 | 1.025 | 8 | 210 | 94 | 101 | |
Basic / Comfort 250 | 2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 800 | 800 | 725 | 4 | 360 | 91 | 93 |
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 800 | 800 | 1.025 | 8 | 210 | 102 | 104 | |
Basic / Comfort 500 | 2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 1.030 | 1.030 | 785 | 4 | 360 | 135 | 137 |
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 1.030 | 1.030 | 1.085 | 8 | 360 | 151 | 153 |
*Die dargestellten VacuMaster sind Beispielkonfigurationen. Der VacuMaster Basic / Comfort kann flexibel auf individuelle Werkstückformate angepasst werden.
**Die angegebene Anzahl an Saugplatten ist für die Handhabung von eigenstabilen Werkstücken geeignet. Bei instabilen, dünnen Werkstücken erhöht sich die Anzahl an Saugplatten