VacuMaster HHVM zur Entnahme von Holzplatten aus einem stehenden Lager

Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM

Vertikale Handhabung von Holzplatten und Schwenken der Werkstücke aus der Horizontalen um 90° nach links oder rechts

Anwendung

  • Für sehr schmale Teile wie Küchenplatten oder Schnittreste geeignet
  • Entnahme von Holzplatten aus stehenden Lagern
  • Be- und Entladung von Vertikalsägen

Aufbau und Funktion

  • Vakuum-Hebegerät mit flachem Aufbau und stirnseitigem Bedienbügel
  • Bediensicheres Handschiebeventil zum Ein- und Ausschalten des Vakuums
  • Leichtgängiges Schwenklager mit pneumatischem Rastbolzen
  • Pneumatischer Vakuum-Ejektor mit hohem Saugvolumen
  • Luftsparregelung zur Senkung des Energieverbrauchs
  • Akustische Warneinrichtung und Vakuum-Speicher zum Schutz vor Vakuum-Abfall bei Energieausfall
  • Versetzt angeordnete Saugplatten mit optionaler Einzel- oder Doppelabschaltung

Ihr Nutzen

  • Erhöhte Produktivität beim Heben und Schwenken von Holzplatten
  • Einsatz in engen Zwischenräumen durch die geringe Bauhöhe
  • Geringer Energieverbrauch bei hohem Saugvolumen

Produktanfrage:

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Vakuumhebers. Gerne bieten wir Ihnen einen dazu passenden Kran an.

Produkt anfragen

Bauhöhe des VacuMaster HHVM um 90° geschwenkt

Technische Daten

TypMax. Traglast* [kg]Min. Werkstückformat [mm]Max. Werkstückformat [mm]Anzahl Saugplatten∅ Saugplatten [mm]
HHVM 1001001.350 x 4204.100 x 3.0504250
HHVM 1501501.600 x 4204.100 x 3.0506250
HHVM 2002001.950 x 4204.100 x 3.0508250

* Zum Schwenken von großen, schweren Platten muss die Last außermittig angesaugt werden.

TypLängstraverse L [mm]Bauhöhe H1 [mm]Bauhöhe H2 [mm]Bauhöhe H3 [mm]Bedienbügel L1 [mm]Eigengewicht [kg]
HHVM 1001.90032522027070049
HHVM 1501.90032522027070054
HHVM 2001.90032522027070059

Zubehör für das Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM

Druckluftschlauch

Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme

  • Außendurchmesser: 21 mm
  • Innendurchmesser: 12 mm

Saugerabschaltung

Flexibel auf wechselnde Werkstücke reagieren

Mit der Saugerabschaltung können einzelne Saugplatten für die Handhabung von Zuschnitten oder von Werkstücken mit Aussparungen abgeschaltet werden.

Weitere Hebegeräte

Schmalz hat ein breites Angebot an Hebegeräten für unterschiedliche Handhabungsaufgaben. Weitere Hebegeräte finden Sie auf der folgenden Übersichtsseite:

Übersicht Hebegeräte