VacuMaster VHB bei der Beladung einer Längskreissäge mit Holzbrettern

Vakuum-Hebegerät VacuMaster VHB

Horizontale Handhabung von schmalen Werkstücken wie Bohlen, Bretter und Balken ab 120 mm Breite

Anwendung

  • Beladung von Längskreissägen

Aufbau und Funktion

  • Vakuum-Hebegerät mit schmaler Bauform und stirnseitigem Bedienbügel
  • Bediensicheres Handschiebeventil zum Ein- und Ausschalten des Vakuums
  • Elektrische Vakuum-Pumpe mit hoher Saugleistung
  • Akustische Warneinrichtung und Vakuum-Speicher zum Schutz vor Vakuum-Abfall bei Stromausfall
  • Zwei rechteckige, längs verschiebbare Saugplatten
  • VacuMaster VHB 350/500 mit zwei separaten Saugflächen je Saugplatte und selbstschließenden Kugelventilen, die bei Rissen oder Schadstellen am Werkstück die Zuleitung zur entsprechenden Fläche schließen und so einen Vakuum-Abfall verhindern

Ihr Nutzen

  • Sichere Handhabung von langen Brettern und Bohlen
  • Gute Abdichtung auf feuchtem, sägerauem und gerissenem Holz
  • Schnelle Anpassung der Saugplatten auf unterschiedliche Werkstücklängen
  • Geräuscharmes Arbeiten durch den niedrigen Schallpegel von unter 65 dB(A)

Produktanfrage:

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Vakuumhebers. Gerne bieten wir Ihnen einen dazu passenden Kran an.

Produkt anfragen

Saugplatten mit zwei separaten Saugflächen und selbstschließenden Kugelventilen des VacuMaster VHB 350/500

Technische Daten

TypMax. Traglast Vollbelegung [kg]Max. Traglast Teilbelegung [kg]Min. Werkstückformat [mm]Max. Werkstückformat [mm]Anzahl SaugplattenGröße Saugplatten [mm]
VHB 250250-120 x 1.2001.000 x 6.0002550 x 100
VHB 500500-220 x 1.2001.000 x 6.0002550 x 200
VHB 350/500500350220 x 1.2001.000 x 6.0002550 x 200
TypLängstraverse L [mm]Bauhöhe H [mm]Bedienbügel L1 [mm]Eigengewicht [kg]
VHB 2503.2105501.220100
VHB 5003.2105501.220145
VHB 350/5003.2105501.220145

Zubehör für das Vakuum-Hebegerät VacuMaster VHB

CEE-Stecker

Schneller elektrischer Anschluss

Mit dem CEE-Stecker wird das Hebegerät einfach an die Stromversorgung angeschlossen und bei Bedarf schnell wieder getrennt (nur für VacuMaster Basic).

Weitere Hebegeräte

Sie sind auf der Suche nach einem anderen Hebegerät? Weitere Hebegeräte finden Sie auch hier.