VacuMaster Window Comfort zum Drehen und Palettieren von Fenstern

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window Comfort

Vertikale Handhabung von Fenstern, Glasscheiben und Glasbauteilen

Anwendung

  • Für Fenster mit bis zu 45 mm vorstehenden Flügel oder Setzhölzern
  • Werkstücke um 90° drehbar (Werkstückdiagonale beim Drehen maximal 3.000 mm)

Aufbau und Funktion

  • Bedienelement mit integrierter Steuerung aller Funktionen
  • Luftsparfunktion zur Senkung des Energieverbrauchs
  • Elektrische Dreheinheit zum einseitigen motorischen Drehen um 90° (optional)

Besonderheiten VacuMaster Window Comfort

  • Grundausstattung wie VacuMaster Window
  • Elektrische Vakuum-Pumpe für kurze Evakuierungszeiten
  • Manuelle Dreheinheit bis 90° nach links oder rechts
  • Akustische Warneinrichtung und Vakuum-Speicher zum Schutz vor Vakuum-Verlust bei Stromausfall
  • UV- und ozonbeständige Saugplatten

Ihr Nutzen

  • Sichere und abdruckarme Handhabung von Glas
  • Produktivitätssteigerung durch schnelles Umsetzen
  • Müheloses Drehen der Werkstücke
  • Schmaler Basiskörper für gute Sicht

Produktanfrage:

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Vakuumhebers. Gerne bieten wir Ihnen einen dazu passenden Kran an.

Produkt anfragen

VacuMaster Window Comfort

Technische Daten

TypMax. Traglast* [kg]Min. Werkstückformat [mm]Max. Werkstückformat [mm]Anzahl Saugplatten∅ Saugplatten [mm]
Window Comfort 200200320 x 6302.000 x 2.0002300
Window Comfort 200 EL200320 x 6302.000 x 2.0002300
Window Comfort 300300630 x 6302.000 x 2.0004300
Window Comfort 300 EL300630 x 6302.000 x 2.0004300
TypLänge L [mm]Breite B [mm]Bauhöhe H [mm]Bedienbügel L1 [mm]Eigengewicht [kg]Drehmechanismus
Window Comfort 200630 - 93030092055055Manuell, links/rechts
Window Comfort 200 EL630 - 93063092057071Elektrisch, rechts
Window Comfort 300630 - 9303001.09063059Manuell, links/rechts
Window Comfort 300 EL630 - 9306301.09065076Elektrisch, rechts

Zubehör für das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window Comfort

Saugerabschaltung

Flexibel auf wechselnde Werkstücke reagieren

Mit der Saugerabschaltung können einzelne Saugplatten für die Handhabung von Zuschnitten oder von Werkstücken mit Aussparungen abgeschaltet werden.

Weitere Hebegeräte

Schmalz hat ein breites Angebot an Hebegeräten für unterschiedliche Handhabungsaufgaben. Weitere Hebegeräte finden Sie auf der folgenden Übersichtsseite:

Übersicht Hebegeräte