Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window Comfort 500

Handhabung von Fenstern, Glasscheiben und Glasbauteilen bis max. 500 kg

Anwendung

  • Simultanes Drehen und Schwenken
  • Handhabung von Werkstücken mit einem Tiefenversatz bis zu 50 mm (bei reduzierter Traglast)
  • Handhabung von Fenstern mit Rollladenkästen oder tiefen Fensterrahmen bis 100 mm (bei reduzierter Traglast)

Aufbau und Funktion

  • Bedienelement mit ergonomischem Bügel
  • Elektrische Vakuum-Pumpe für kurze Evakuierungszeiten
  • Akustische Warneinrichtung und Vakuum-Speicher zum Schutz vor Vakuum-Verlust bei Stromausfall
  • UV- und ozonbeständige Saugplatten
  • Elektrische Dreheinheit zum Drehen um 360° (optional)
  • Elektrische Schwenkeinheit zum Schwenken um 90° (optional)
  • Comfort-Bedienung mit integrierter Steuerung aller Funktionen

Produkt-Highlights

  • Sichere und abdruckarme Handhabung von schweren Fenstern und Glasscheiben
  • Müheloses Drehen und Schwenken der Werkstücke
  • Maximale Flexibilität für unterschiedliche Werkstückgrößen
  • Kein Wechsel zwischen verschiedenen Geräten erforderlich

Produktanfrage:

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Vakuumhebers. Gerne bieten wir Ihnen einen dazu passenden Kran an.

Produkt anfragen

Grundkonfigurationen

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window Comfort 500 ist in drei Grundkonfigurationen erhältlich.

Starr

  • Rein vertikale Handhabung
  • Für das Be- und Entladen von Glas- oder Fensterböcken

Drehen

  • Vertikales Drehen von Werkstücken
  • Für die Kantenbearbeitung von Glasscheiben oder das Einsetzen von Glasscheiben in Fensterrahmen

Drehen und Schwenken

  • Gleichzeitiges Drehen und Schwenken von Werkstücken
  • Für Produktionsprozesse mit horizontalen und vertikalen Bearbeitungsschritten

Technische Daten

TypHandhabungMax. Traglast [kg]Anzahl Saugplatten∅ Saugplatten [mm]
Window Comfort 500 – StarrVertikal5004305
Window Comfort 500 – Drehen360° Drehen5004305
Window Comfort 500 – Drehen und Schwenken360° Drehen/
90° Schwenken
5004305
TypLänge L [mm]Breite B [mm]Bauhöhe H [mm]Gesamttiefe L1 [mm]Eigengewicht [kg]
Window Comfort 500 – Starr850 - 1.735765 - 1.5051.6401.250135
Window Comfort 500 – Drehen850 - 1.735765 - 1.5051.6401.250165
Window Comfort 500 – Drehen und Schwenken850 - 1.735765 - 1.5051.6401.250185

Zubehör für das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window Comfort

Rahmengabel

Transport von Fenster- oder Türrahmen

Mit der Rahmengabel können leere Fenster- oder Türrahmen bis 250 kg transportiert werden, ohne die Vakuum-Funktion zu verwenden.

Grundkörperverlängerung

Handhabung großformatiger Werkstücke

Mit der Grundkörperverlängerung von 200 – 1.400 mm können auch große Fenster und Glasscheiben bis 500 kg gehandhabt werden. Sie verhindert eventuelle Kollisionen zwischen Last und Hebegerät.

Tiefenverstellung

Handhabung von Werkstücken mit Tiefenversatz

Mit der Tiefenverstellung kann der Abstand zwischen Saugspinne und Lastoberfläche um 50 bis 100 mm erhöht werden (bei reduzierter Traglast). Wenn erforderlich können einzelne Saugplatten näher an die Last herangeführt werden.

Weitere Hebegeräte

Sie sind auf der Suche nach einem anderen Hebegerät? Weitere Hebegeräte finden Sie auch hier.