Jumbo Low-Stack

Ergonomisches Aufnehmen von Werkstücken aus tiefen Lagen

Produkthighlights:

  • Für Werkstücke bis zu 180 kg
  • Für Werkstücke aus tiefen Lagen oder zum tiefen Eintauchen in Transportbehälter

Produktanfrage:

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Vakuumhebers. Gerne bieten wir Ihnen einen dazu passenden Kran an.

Produkt anfragen

Anwendung

Der Jumbo Low-Stack von Schmalz ist die ideale und ergonomische Handhabungslösung zum Aufnehmen von Werkstücken aus tiefen Lagen oder zum tiefen Eintauchen in Transportbehälter.

  • Idealer Helfer in innerbetrieblichen Logistikprozessen – speziell beim Handhaben von Werkstücken und Gütern in bodennahen Lagen
  • Ergonomisches Be- und Entladen von Transportbehältern durch tiefes Eintauchen in z. B. Gitterboxen, Kisten und Kartons
  • Schnelles und häufiges Heben und Bewegen von Kisten, Säcken und saugdichten Werkstücken bis 180 kg

Sauggreifer

Schmalz bietet für nahezu jede Anwendung den passenden Sauggreifer. Mit dem Schnellwechseladapter kann der Greifer bei Bedarf mit wenigen Handgriffen gewechselt werden.

Doppelsauggreifer für Kartonverpackungen
Doppelsauggreifer für Kartonverpackungen
Rundsauggreifer für folienverpackte Güter
Rundsauggreifer für folienverpackte Güter
Vierfachsauggreifer für Metallware
Vierfachsauggreifer für Metallware
Sacksauggreifer für verschiedenste Säcke
Sacksauggreifer für verschiedenste Säcke

Highlights

  • Aufnehmen und Ablegen von Werkstücken in tiefen Lagen und Eintauchen in Transportbehälter in aufrechter Körperhaltung
  • Intuitive und sichere Bedienung durch einen Drehgriff, der bei der Hubbewegung ohne Umgreifen durch die Hand gleitet
  • Die kompakte Bauform eignet sich hervorragend zum Eintauchen auch in enge Behälter
  • Leichtes Ablösen des Werkstückes durch Reduzierung des Restvakuums am Greifer

Nutzen

  • Erhöhte Mitarbeiterzufriedenheit und nachhaltige Reduktion von Rückenbeschwerden durch Vermeidung von unergonomischen Körperhaltungen
  • Flexibilität in der Anwendung mit verschiedensten Produkten und Transportbehältern durch ein breites Greifersortiment
  • Intuitive und ergonomische Bedienung für Rechts- und Linkshänder

Jumbo Low-Stack: Ergonomisch in jeder Lage

Jetzt Produkt anfragen!