Für Werkstücke mit unterschiedlichsten Formaten bis 300 kg
Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Vakuumhebers. Gerne bieten wir Ihnen einen dazu passenden Kran an.
Der Drehgriff des JumboErgo ist einem Motorrad-Gasgriff nachempfunden. Schwere und große Lasten wie Holzplatten, Kartons und Solarmodule lassen sich damit feinfühlig und zielgenau bewegen. Die frei wählbare Bedienbügellänge bietet dem Anwender immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand zur Last.
DokumentationAuf Knopfdruck bis zu 40 % Energie sparen
Mit der Funkfernsteuerung SRC schalten Sie den Vakuum-Erzeuger in Arbeitspausen direkt am Bedienelement aus und wieder ein. Die Funkfernsteuerung benötigt keine Fremdenergie (integrierte Solarzelle) und wird per Knopfdruck betätigt.
Greifer sekundenschnell wechseln
Mit dem Schnellwechseladapter SWA tauschen Sie den Sauggreifer Ihres Schlauchhebers mit wenigen Handgriffen und reagieren flexibel auf wechselnde Werkstücke.
Werkstücke um 90° schwenken
Mit der pneumatischen Schwenkeinheit PSE werden Werkstücke bis 120 kg per Knopfdruck sicher und ergonomisch geschwenkt.
Werkstücke endlos drehen
Mit der Dreheinheit DE können angesaugte Werkstücke bis 200 kg endlos gedreht und positionsgenau abgelegt werden.
Werkstücke extra hoch stapeln
Mit dem beweglichen Bedienbügel (nur für Jumbo Ergo) werden große Stapelhöhen problemlos überwunden. Er kann mittels optionaler Rastung in verschiedenen Positionen fixiert werden.
Werkstücke blitzschnell lösen
Mit der Belüftungseinheit BEL werden saugdichte Werkstücke mit einem Griff vom Sauggreifer gelöst und abgelegt.
Schallpegel reduzieren
Die Schalldämmbox SBB reduziert den Schallpegel des Vakuum-Erzeugers und schützt ihn vor äußerer Verschmutzung. Sie wird einfach auf der optionalen Gebläsekonsole montiert.
Schutz vor Verschmutzung
Der Staubfilter STF hält Schmutzpartikel vom Vakuum-Erzeuger fern und wird zu dessen Schutz immer empfohlen. Ein optionaler Differenzdruckwächter mit Signalleuchte meldet, wenn der Filter gewechselt werden muss.
In tiefe Behälter eintauchen
Mit der Schlauchzylinderverlängerung SZV werden Behälter wie Gitterboxen ergonomisch be- und entladen.
Motorschutzschalter MSS
Mit dem Motorschutzschalter MSS wird die Vakuum-Erzeugung ein- und ausgeschaltet und vor Überspannung geschützt. Er ist ohne aufwendige Verkabelung in die Schmalz Kransäule integrierbar und optional abschließbar.
Federzug für lange Bedienbügel
Der Federzug FZG hält den Schlauchheber JumboErgo im Gleichgewicht und ist erforderlich ab einer Bedienbügellänge von 750 mm.
Schutz vor Verschleiß
Der Schutzschlauch beugt mechanischen Beschädigungen am Hubschlauch vor und ist einfach zu reinigen. Das Haltenetz schont Sauggreifer und Hubschlauch in Arbeitspausen und sorgt für eine platzsparende Aufbewahrung des Schlauchhebers.