Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Einhandbedienung für Werkstücke bis 50 kg

Produkthighlights:

  • Werkstücke bis 50 kg in hoher Taktzahl
  • Einhandbedienung für schnelle Bewegungsabläufe
  • Ein-/Zwei-Finger-Steuerung für Rechts- und Linkshänder

Produktanfrage:

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Vakuumhebers. Gerne bieten wir Ihnen einen dazu passenden Kran an.

Produkt anfragen

Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex bewegen Sie leichtere Güter bis 50 kg ergonomisch und in hoher Taktzahl. Sein Bediengriff liegt gut in der Hand und ermöglicht langes ermüdungsfreies Arbeiten. Über die zentrale Ein-Finger-Steuerung heben, senken und lösen Sie die Last intuitiv. Seine umfangreiche Ausstattung macht den JumboFlex zum Universaltalent. Serienmäßig kann der Sauggreifer per Schnellwechselsystem getauscht werden. Seitlich angesaugte Werkstücke schwenken automatisch zurück in die Horizontale und lassen sich in dieser Position endlos drehen.

Dokumentation

Baukasten

Das Bedienelement des JumboFlex 50 für Traglasten bis 50 kg unterscheidet sich vom Bedienelement des JumboFlex für Traglasten bis 20 und 35 kg.

Bedienelement JumboFlex 50

Zubehör für den Schlauchheber JumboFlex

Funkfernsteuerung SRC

Auf Knopfdruck bis zu 40 % Energie sparen

Mit der Funkfernsteuerung SRC schalten Sie den Vakuum-Erzeuger in Arbeitspausen direkt am Bedienelement aus und wieder ein. Die Funkfernsteuerung benötigt keine Fremdenergie (integrierter Induktionsgenerator) und wird per Knopfdruck betätigt.

Schalldämmbox SBB

Schallpegel reduzieren

Die Schalldämmbox SBB reduziert den Schallpegel des Vakuum-Erzeugers und schützt ihn vor äußerer Verschmutzung. Sie wird einfach auf der optionalen Gebläsekonsole montiert.

Staubfilter STF

Schutz vor Verschmutzung

Der Staubfilter STF hält Schmutzpartikel vom Vakuum-Erzeuger fern und wird zu dessen Schutz immer empfohlen. Er ist einfach und schnell zu reinigen.

Motorschutzschalter MSS

Schutz vor thermischer Überlastung

Mit dem Motorschutzschalter MSS wird die Vakuum-Erzeugung ein- und ausgeschaltet und vor Überspannung geschützt. Er ist ohne aufwendige Verkabelung in die Schmalz Kransäule integrierbar und optional abschließbar.

Ablage AB-JU

Sicheres Abstellen

In der Ablage AB-JU wird der JumboFlex zum Schutz von Hubschlauch und Sauggreifer nach der Arbeit sicher abgestellt.

Schutzschlauch SCHU-SCHL

Schutz vor Verschleiß

Der Schutzschlauch beugt mechanischen Beschädigungen am Hubschlauch vor und ist einfach zu reinigen. Der Schutzschlauch ist beim JumboFlex standardmäßig enthalten.