Jumbo Low-Stack

Ergonomisches Aufnehmen von Werkstücken aus tiefen Lagen

Produkt-Highlights:

  • Für Werkstücke bis zu 80 kg
  • Für Werkstücke aus tiefen Lagen oder zum tiefen Eintauchen in Transportbehälter

Produktanfrage:

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Vakuumhebers. Gerne bieten wir Ihnen einen dazu passenden Kran an.

Produkt anfragen

Anwendung

Der Jumbo Low-Stack von Schmalz ist die ideale und ergonomische Handhabungslösung zum Aufnehmen von Werkstücken aus tiefen Lagen oder zum tiefen Eintauchen in Transportbehälter.

  • Ideal zum Aufnehmen und Ablegen von Werkstücken bis 80 kg aus tiefen Lagen in aufrechter Körperhaltung
  • Ergonomische Handhabung in tiefen und mittelhohen Arbeitsbereichen
  • Ergonomisches Be- und Entladen von Transportbehältern durch tiefes Eintauchen in z. B. Gitterboxen, Kisten und Kartons
  • Schnelles und häufiges Heben und Bewegen von Kisten, Säcken und anderen saugdichten Werkstücken
Dokumentation
design-low-stack
  • Verkürzte Hubeinheit (1) mit stabilem Hubschlauch und integrierter Dreheinführung für endloses Drehen des Schlauchhebers
  • Vakuum-Erzeugung durch elektrisches Gebläse
  • Bedieneinheit (2) mit seitlichem Drehgriff zum Heben, Senken und Lösen der Last und integrierter Schwebehöhenseinstellung ohne Last
  • Individuell abgestimmte Sauggreifer (3) für unterschiedlichste Werkstücke
  • Funkfernsteuerung zum Ein- und Ausschalten des Schlauchhebers, Schnellwechseladapter für Sauggreifer u.v.m.

Sauggreifer

Schmalz bietet für nahezu jede Anwendung den passenden Sauggreifer. Mit dem Schnellwechseladapter kann der Greifer bei Bedarf mit wenigen Handgriffen gewechselt werden.

Doppelsauggreifer für Kartonverpackungen
Doppelsauggreifer für Kartonverpackungen
Rundsauggreifer für folienverpackte Güter
Rundsauggreifer für folienverpackte Güter
Vierfachsauggreifer für Metallware
Vierfachsauggreifer für Metallware
Sacksauggreifer für verschiedenste Säcke
Sacksauggreifer für verschiedenste Säcke

Jumbo Low-Stack: Ergonomisch in jeder Lage

Jetzt Produkt anfragen!