Vakuum-Schlauchheber JumboSprint Ex

Sichere Handhabung im Ex-Schutz-Bereich

Produktanfrage:

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Vakuumhebers. Gerne bieten wir Ihnen einen dazu passenden Kran an.

Produkt anfragen

Anwendung

  • Effiziente Handhabung von Lasten bis 250 kg in explosionsgefährdeten Bereichen
  • Kommissionieren von Säcken, Fässern, Kartons, Kanistern, Eimern, Lack- und Farbgebinden
  • Bereitstellen und Positionieren von gefüllten Säcken z. B. zum Ausschütten in Zentrifugen
  • Einsatz in den Ex-Zonen 1/21 und 2/22
  • Zertifiziert nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU - europaweit einsetzbar ohne landesspezifische Zertifikate

Produkt-Highlights

  • Bedienelement und Sauggreifer aus Edelstahl
  • Alle leitfähigen Teile sind über einen Potenzialausgleich miteinander verbunden
  • Leitfähiger Hubschlauch aus einem Spezialwerkstoff
  • Vakuum-Erzeugung druckluftbetrieben (Ejektor bis 85 kg) oder elektrisch (Gebläse bis 250 kg)
  • Verschiedene Sauggreifer in Ex-Ausführung
  • Einfacher Greiferwechsel per Schnellwechseladapter (optional)
  • Komplettsystem mit Schlauchheber und Stahlschwenkkran für den Ex-Schutz-Bereich verfügbar
Dokumentation

Einsatzgebiete