Neuheiten aus der Vakuumspanntechnik

19.09.2016

Vakuum-Sauger nach Maß für die Glasbearbeitung

Der Vakuum-Spezialist Schmalz hat neue Sauger für das Schleifen von Glaswerkstücken auf Glatttischmaschinen des japanischen Herstellers Bando Kiko entwickelt.

24.06.2016

Schmalz Sauger-Cup Balance SSCB

Zum Greifen und Spannen von 3D-Freiformflächen in der Produktion hat Schmalz den Sauger-Cup Balance SSCB entwickelt. Er ist Greif- und Spannsystem in einem und erzielt daher maximale Flexibilität.

15.03.2016

Leistungsstarke Blocksauger zum Aufspannen von Massivholzbauteilen

Für die Bearbeitung von strukturierten Werkstücken aus Massivholz bietet die J. Schmalz GmbH eine neue Aluminium-Blocksaugerbaureihe. Das schlauchlose Vakuum-Aufspannsystem für CNC-Bearbeitungsmaschinen mit Konsolentisch sorgt für sicheren Halt und ermöglicht so eine hohe Genauigkeit im Fertigungsprozess.

15.03.2016

Aluminium-Blocksauger von Schmalz: Starke Querkräfte sicher im Griff

Bei der Zerspanung von Vollkern-Kunststoffplatten und Hartholzwerkstücken sind hohe Schnittkräfte erforderlich. Für die Schreinerei Eibl war dies eine Herausforderung: In der Aufspannung drohten die Werkstücke immer wieder zu verrutschen und gefährdeten einen sicheren Bearbeitungsprozess. Abhilfe schaffte schließlich eine Lösung des Vakuum-Spezialisten Schmalz. Effiziente Blocksauger aus Aluminium haben die Platten sicher im Griff, bändigen auftretende Querkräfte und sorgen so für eine schnelle und prozesssichere Bearbeitung.

23.07.2015

Blocksauger von Schmalz für CNC-Holzbearbeitungsmaschinen von Biesse

Die Schreinerei Dittus fertigt hochwertige Laden- und Inneneinrichtungen aus Holz. Um die hohen Kundenanforderungen an Qualität und Lieferzeit zu erfüllen, setzt das Unternehmen in der Produktion eine 5-Achs-CNC-Holzbearbeitungsmaschine des italienischen Herstellers Biesse ein. Als Aufspann-Lösung kommen Vakuum-Blocksauger zum Einsatz. Anstelle der herstellerseitig verbauten Sauger verwendet Dittus eine Alternative vom Vakuum-Spezialisten Schmalz: Die Schmalz-Sauger sind äußerst robust, modular aufgebaut und überzeugen mit einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Werkstücke unterschiedlichster Abmessungen werden sicher und beschädigungsfrei gegriffen.

19.05.2015

Schmalz bietet kostengünstige Alternative zu Original-Ersatzteilsaugern

Die J. Schmalz GmbH hat neue Blocksauger für den Einsatz auf CNC-Holzbearbeitungsmaschinen des italienischen Herstellers Biesse entwickelt. Die Sauger sind aus mehreren Gründen eine echte Alternative zu den Original-Ersatzteilsaugern: Sie sind äußerst robust, halten das Werkstück prozesssicher in der richtigen Position und überzeugen mit einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

20.10.2014

Neue Broschüre von Schmalz: Spannlösungen für die CNC-Bearbeitung

In einer neuen Broschüre informiert die J. Schmalz GmbH über innovative Vakuum-Aufspannsysteme für die CNC-Bearbeitung. Auf 32 Seiten gibt die übersichtlich gegliederte und reich bebilderte Broschüre einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten, Produktionsprozesse mit Hilfe von Vakuum effizienter zu gestalten.

11.05.2014

Vakuum-Spanntechnik steigert die Flexibilität beim Zerspanen

Die J. Schmalz GmbH erweitert ihr breites Produktprogramm an Vakuum-Spannlösungen für die Metallbearbeitung um das flexible Innospann-System. Als passende, komplett integrierbare Vakuum-Erzeugung steht das Vacuum Operation Center zur Verfügung.

01.08.2013

Schmalz mit neuer Broschüre über Vakuum-Aufspannsysteme für die Holzbearbeitung

Die J. Schmalz GmbH hat eine neue Broschüre zum Thema „Vakuum-Aufspannsysteme für die Holzbearbeitung“ herausgegeben. Auf 52 Seiten beinhaltet sie mit zahlreichen Anwendungsbeispielen aus der Praxis Spannlösungen für alle gängigen Maschinenhersteller und Tischarten.

30.07.2013

Effiziente Vakuumversorgung zum Spannen von Werkstücken auf CNC-Bearbeitungszentren

Der Vakuum-Spezialist Schmalz bietet komplette Vakuumanlagen, mit denen das Vakuum zum Spannen von Werkstücken auf CNC-Bearbeitungszentren erzeugt und überwacht wird.