Vakuumtechnik in der Endmontage

Vakuumtechnik in der Endmontage

In der Endmontage wird das Automobil fertig montiert, dazu wird die lackierte Karosserie um die noch fehlenden Teile, wie beispielsweise Stoßfänger, die Kardanwelle oder den Tank ergänzt. Ein weiterer Prozessschritt ist die Montage des Interieurs, der Scheiben und der Anbauteile wie Scheibenwischer, Beleuchtung, Räder etc. Bei der sogenannten Hochzeit werden Motor und Karosserie zusammengeführt. Nach einer abschließenden Funktionsprüfung fährt das fertige Auto von der Montagelinie.

Automobilkunden können ihre Fahrzeuge frei konfigurieren. Dies macht auch die Endmontage sehr individuell. Kaum ein Fahrzeug gleicht dem anderen. Dieser hohe Individualisierungsgrad bringt einen hochkomplizierten Logistikprozess mit sich. Die richtigen Teile müssen in der richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein. Cobots automatisieren diese Logistikprozesse.

Vakuumtechnik für die Handhabung von Automobilglas
Vakuumtechnik für die Handhabung von CFK-Teilen

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch


Anforderungen an die Vakuumtechnik

Handhabung und Einsetzen von Fahrzeugscheiben

  • Abdruckfreies Saugermaterial HT1 für die Handhabung von Glas entlang der gesamten Prozesskette vom Auftragen des Klebers bis zum Einsetzen in das Fahrzeug
  • Sauggreifer mit flexibler Dichtlippe, Falte und definierter Abstützfläche zur schonenden Aufnahme gewölbter Scheiben bei hoher Kraftübertragung

Handhabung und Einsetzen von Starterbatterien

  • Greifsystem ermöglicht das sichere Handhaben von verschiedenen Batterietypen mittels Strömungsventiltechnik und anpassungsfähigem Dichtschaum
  • Je nach Kundenwunsch mit integrierter pneumatischer Vakuum-Erzeugung oder mit externer elektrischer Vakuum-Erzeugung lieferbar

Automatisierte Logistikprozesse mit Cobots

  • Druckluftunabhängige Vakuum-Erzeuger für autonomen Warenlager oder stationäre Handhabungsaufgaben mit kollaborativen Robotern (Cobots)
  • Anschlussfertiger Vakuum-Greifer für den automatisierten „Griff in die Kiste“ und die Entnahme von Einzelteilen aus Behältern mit chaotischem oder vorsortiertem Packbild
  • Handling-Sets zum schnellen Aufbau von Greiflösungen

Vakuumtechnik im Bereich Endmontage

Sauggreifer für Blechhandhabung

  • Handhabung von Blechen
  • Handhabung von konvexen und konkaven Werkstücken
  • Hohe Quer- und Haltekräfte

Vakuum-Flächengreifsysteme FXP/FMP

  • Universalsauggreifer für automatisiertes Palettieren / Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren
  • Abmessungen: 442 x 130 bis 1.432 x 130 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer

Nadelgreifer

  • Greifen durch Einstechen von Nadeln
  • Handhabung von schwer saugbaren Werkstücken
  • Handhabung poröser Materialien

Universalhalter HTR-UNI

  • Befestigungsgewinde: M5
  • Saugeranbindung: G1/4”

Vakuum- und Druckschalter VSi

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter
  • Messbereich: von -1 bis 10 bar
  • Schaltfunktion: PNP, NPN
Vakuum-Erzeuger ECBPi
Effizient

Vakuum-Erzeuger ECBPi

  • Saugvermögen bis 12 l/min
  • Max. Vakuum: 75 %

Elektrische Vakuum-Erzeuger

  • Saugvermögen bis 12 l/min
  • Max. Vakuum 75%
Vision & Handling-Sets 3D-R
Neu

Vision & Handling-Sets 3D-R

  • Greifsystem basierend auf elektrischem Vakuum-Erzeuger inklusive Kamerasystem und Software
  • Lösung für Box- und Item-Pick
  • Geeignet für den Betrieb mit Leichtbaurobotern und Cobots

Vakuumheber und leichtgängige Kransysteme gestalten manuelle Prozesse ergonomischer

Vakuumheber und Krane für manuelle Prozesse für die Automobilindustrie