Vakuumtechnik im Presswerk

Im Presswerk werden die einzelnen Blechteile hergestellt, aus denen später die Karosserie zusammengefügt wird. Das Blech wird in Form von großen Rollen, sogenannten Coils, geliefert. Die zugeschnittenen Blechplatinen werden dann in die Pressenstraßen eingebracht und mittels diverser Pressenstufen in die gewünschte Form gepresst - sehr komplexe Geometrien können entstehen. Schmalz Produkte finden sich überall im Presswerk, von der Handhabung der Coils über die Warmumformung bis hin zu Abnahme End-of-Line.

Schmalz Produkte werden in diesem Bereich eingesetzt, um Werkstücke schnell und zuverlässig zwischen den einzelnen Prozessschritten zu transportieren. Hierbei werden in der Regel Sauggreifer am End of Arm Tooling eingesetzt, die auch auf extrem öligen Oberflächen und gleichzeitig hoher Beschleunigung ein sicheres und positionsgenaues Handhaben der Bleche ermöglichen. Eigens für den Presswerksbereich entwickelte Vakuumerzeuger mit Luftsparautomatik und intelligenten Zusatzfunktionen wie Condition oder Energy Monitoring sorgen zusätzlich für Effizienz, Sicherheit und eine Reduktion der Stillstandszeiten.

Produktanfrage

Erfahrene Systemberater unterstützen Sie bei der Auslegung der passenden Vakuum-Lösung für Ihre branchenspezifische Anforderung.

Produkt anfragen

J. Schmalz GmbH

Kundencenter
Johannes-Schmalz-Str. 1
72293 Glatten
Deutschland

T: +49 7443 2403-105
F: +49 7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de 

Kontaktformular


Anforderungen an die Vakuumtechnik

Hochdynamische und transparente Prozesse

  • Automobil-Sauggreifer zur Übertragung von hohen Querkräften auf trockenen, trockengeschmierten und geölten Blechen
  • Leistungsstarke Vakuum-Erzeuger mit integrierter Prozessüberwachung für kürzeste Greif- und Ablegezeiten

Schmutz- und Ölbeständigkeit

  • Speziell entwickelte Saugermaterialien, welche hohe Beständigkeit gegen Ziehöle aufweisen
  • Robuste Vakuum-Erzeuger, die unter härtesten Einsatzbedingungen zuverlässig arbeiten

Höchste Anpassungsfähigkeit an komplexe Werkstückkonturen

  • Komplett-Sortiment an Sauggreifern für die unterschiedlichsten Werkstückformate und Konturen in nahezu allen Prozessschritten der Blechumformung
  • Breites Sortiment an Haltern zur optimalen Einrichtung der Sauggreifer auf die Werkstückkontur
  • Flexibles Leichtbau-Tooling für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge in Presswerk und Karosseriebau

Temperaturbeständigkeit bei der Warmumformung

  • Sauggreifer aus dem Material HT2 zur Entnahme von heißen Blechteilen aus dem Presswerkzeug (bis 250°C)
  • Verschleißtfeste Magnetgreifer für hohe Haltekräfte zur flexiblen Handhabung von komplex geformten oder ausgeschnittenen Blechteilen (bis 350°C)

Sicherheit und transparente Prozesse

  • Kontinuierliche Überwachung der Vakuum-Systeme auf Leckage, Verschmutzung und Taktzeiten
  • Erfassung, Auswertung und Visualisierung aller relevanten Prozessdaten zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit

Weitere Informationen zu Vakuum-Komponenten für die digitale Fabrik

Vakuumheber und leichtgängige Kransysteme gestalten manuelle Prozesse ergonomischer

Vakuumheber und Krane für manuelle Prozesse für die Automobilindustrie


Vakuumtechnik im Bereich Presswerk