Vakuumtechnik für die Blech- und Metallindustrie

Schnelle Taktzeiten und eine hohe Betriebssicherheit

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Bei der automatisierten Handhabung von Metall und Blech sind schnelle Taktzeiten und eine hohe Betriebssicherheit gefordert. Vakuumtechnik von Schmalz wird hier als Greifsystem an Portalen und Robotern eingesetzt, um beispielsweise Pressenstraßen zu verketten. Die Greiflösung kann mit dem breiten Programm an einzelnen Vakuum-Komponenten selbst konfiguriert und ausgelegt werden oder als anschlussfertiges Greifsystem für den individuellen Anwendungsfall beschafft werden.

Für die Metall- und Blechhandhabung hat Schmalz Sauggreifer entwickelt, die den Anforderungen der Branche in besonderem Maße gerecht werden. Die Materialien der Sauger sorgen für eine hohe Standzeit auch bei öligen oder heißen Oberflächen; die optimierte Bauform ermöglicht das Greifen von konvexen und konkaven Bauteilen sowie die hohe Querkraftaufnahme in dynamischen Prozessen.

Darüber hinaus bietet Schmalz spezielle Vakuumerzeuger, die kürzeste Zykluszeiten realisieren. Die Kompaktejektoren SXMPi verfügen zusätzlich über umfangreiche Funktionen zur Energie- und Prozesskontrolle.


Vakuumtechnik für die Branchen Metall und Blech

Sauggreifer für Blechhandhabung

  • Handhabung von Blechen
  • Handhabung von konvexen und konkaven Werkstücken
  • Hohe Quer- und Haltekräfte

Kompaktejektoren X-Pump SXPi / SXMPi mit IO-Link

  • Saugvermögen bis 220 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Magnetgreifer SGM

  • Durchmesser: 30 bis 70 mm
  • Haltekraft: 35 bis 290 N

Flächengreifsysteme und Endeffektoren

  • Universelle Flächengreifsysteme
  • Systembaukasten für Endeffektoren
  • Anschlussfertig für verschiedenste Roboter-Applikationen

Vakuum-Saugspinnen SSP

Roboterverkettung in Pressen und Biegezentren
Beladung von Laser- und Stanzmaschinen

Vakuumheber und leichtgängige Kransysteme gestalten manuelle Prozesse ergonomischer

Vakuumheber und Krane für manuelle Prozesse für die Metall- und Blechindustrie

Vakuumspanntechnik für die prozesssichere und verzugsfreie Bearbeitung in CNC-Maschinen

Spannmittel für die Metallbearbeitung
 


Vakuumtechnik in der Praxis

Greifsystem für Metallplatten

Automatisiertes Handling gebogener Aluminiumprofile mit dem Vakuum-Greifsystem FXC

Weiterlesen

Weitere Komponenten und Greifsysteme in Aktion

Unsere Mediathek führt Sie in wenigen Klicks zu weiteren Anwendungsbeispielen aus Ihrer Branche – benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.

Weitere Videos anschauen