Vakuumtechnik für die Verpackungsindustrie

Handhabung von Produkten mit unterschiedlichen Beschaffenheiten

Kontakt

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Vereinigte Staaten von Amerika

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Visitenkarte für Ihr Adressbuch

Der Bereich Verpackung ist einer der großen Wachstumsmärkte weltweit. Packgüter wie Lebensmittel oder andere Konsumgüter bedürfen unterschiedlichster Verpackung. Die Ware muss vor Verderb, Beschädigungen oder Verunreinigungen geschützt werden und zugleich optisch ansprechend und bedarfsgerecht präsentiert werden. Den größten Einfluss hat hierbei die Lebensmittel- und Pharmaindustrie und somit letztlich der Endverbraucher.

Zeitgleich stellt das Packgut selbst unterschiedlichste Anforderungen an das Packmittel. Feste, flüssige oder pulverförmige Packgüter verlangen individuelle Packmittel wie Flaschen, Tuben, Eimer, Kartons oder Blister. Entsprechend vielseitig sind die Anforderungen an Werkstoffe, Maschinen und Technologien in der Verpackungsbranche.

Die Prozesse im Bereich Verpackung werden grundsätzlich in Primärverpackung, Sekundärverpackung sowie End-of-Line-Palletizing unterteilt. Vakuumtechnik von Schmalz wird in allen Bereichen der Verpackungsbranche eingesetzt: als Sauggreifer zum Einsetzen von Pralinen in Trays (Primärverpackung), als kompakter Endeffektor zum Fördern gefüllter Beutel in einen Karton (Sekundärverpackung) oder als Vakuumsystem zum automatisierten Palettieren (EOLP).


Dokumentationen

Um das Dokument "Produktinformationen für die Verpackungsbranche" herunterzuladen, melden Sie sich bitte an.

Anmelden


Prozessschritte und Vakuum-Lösungen in der Verpackungsindustrie

PRIMÄRVERPACKUNG
SEKUNDÄRVERPACKUNG
END OF LINE PALLETIZING

Vakuumheber und leichtgängige Kransysteme gestalten manuelle Prozesse ergonomischer

Vakuumheber und Krane für manuelle Prozesse für die Logistik


Vakuumtechnik in der Praxis

fingergreifer-ofg

Schmalz Fingergreifer OFG

Weiterlesen
lebensmittelgreifer-sfg

Strömungsgreifer für Lebensmittel

Weiterlesen
Komponenten für sonstige Produkte

Vakuum-Endeffektor VEE – Konfigurator für die einfache Auslegung eines Vakuum-Endeffektors VEE

Weiterlesen
Greifsystem für Dosen

Lagengreifsystem SPZ mit Kombischaum zur lagenweisen Handhabung von Dosen

Weiterlesen
Komponenten für Säcke

Schmalz Sacksauggreifer SG zur Handhabung von Säcken

Weiterlesen
Greifsystem für Produktlagen

Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C zur Handhabung von kompletten Produktlagen

Weiterlesen

Weitere Komponenten und Greifsysteme in Aktion

Unsere Mediathek führt Sie in wenigen Klicks zu weiteren Anwendungsbeispielen aus Ihrer Branche – benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.

Weitere Videos anschauen