Vakuumtechnik für Prozesse im Bereich Primärverpackung

Unter Primärverpackung versteht man die erste Verpackung, die das Packgut umschließt. In diesem Verpackungsschritt werden beispielsweise Pralinen in Trays, flüssige Medikamente in Fläschchen oder Speicherchips in Blister gefüllt.

Vakuum-Sauggreifer von Schmalz setzen in diesem Prozessschritt Packgüter in ihre Erstverpackung. Darüber hinaus werden Sauggreifer genutzt, um die Verpackung zu öffnen, zu fixieren oder zu formen.

Produktanfrage

Erfahrene Systemberater unterstützen Sie bei der Auslegung der passenden Vakuum-Lösung für Ihre branchenspezifische Anforderung.

Produkt anfragen

J. Schmalz GmbH

Kundencenter
Johannes-Schmalz-Str. 1
72293 Glatten
Deutschland

T: +49 7443 2403-105
F: +49 7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de 

Kontaktformular


Anforderungen an die Vakuumtechnik

Lebensmittelkonforme Saugermaterialien
In der Lebensmittel- und Pharmaindustrie werden höchste Ansprüche an die Materialen der Sauggreifer gestellt. Schmalz bietet Sauggreifer aus FDA-konformen Materialen. Die verwendeten Materialien können mit den in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie üblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.


Vakuumtechnik im Bereich Primärverpackung