Vakuum-Komponenten mit integrierter Intelligenz
Bereit für die Zukunft

Industrie 4.0 bedarf intelligenter Geräte, die in der Fabrik von morgen miteinander kommunizieren – sogenannte Smart Field Devices. Die Vakuum-Erzeuger der „i“-Serie, der Nadelgreifer SNGi-AE und der Vakuum- und Druckschalter VSi von Schmalz bringen diese Intelligenz mit. Sie sammeln alle wichtigen Prozessdaten, interpretieren und kommunizieren sie bis in die Leitebene. Dazu nutzen sie IO-Link als offene Schnittstelle zur Kommunikation in alle gängigen Feldbussysteme.

  • 27. bis 29. November in Nürnberg

Kostenloses Ticket bestellen

Kompaktejektoren SCPS / SCPSi

  • Saugvermögen bis 67 l/min
  • Max. Vakuum 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Kompaktejektoren SCPi / SMPi

  • Saugvermögen bis 185 l/min
  • Max. Vakuum 85%

Kompaktejektoren X-Pump SXPi / SXMPi mit IO-Link

  • Saugvermögen bis 220 l/min
  • Max. Vakuum 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff

Elektrischer Nadelgreifer SNGi-AE

  • Nadeldurchmesser: 0,8 mm oder 1,2 mm
  • Nadelanzahl: 10
  • Nadelhub: 3 mm bis 20 mm (variabel)

Vakuum- und Druckschalter VSi

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter mit oder ohne Displayanzeige
  • Messbereich: von -1 bis 10 bar
  • Schaltfunktion: PNP, NPN
Kompaktterminal SCTMi
Effizient

Kompaktterminal SCTMi

  • Saugvermögen bis 67 l/min pro Scheibe
  • Max. Vakuum 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
Vakuum-Erzeuger ECBPi
Effizient

Vakuum-Erzeuger ECBPi

  • Saugvermögen bis 12 l/min
  • Max. Vakuum 75%