Elektrischer Vakuum-Erzeuger - CobotPump ECBPi

Intelligente, autonome und flexible Vakuum-Erzeugung

Schmalz CobotPump

Mit der CobotPump ECBPi präsentiert Schmalz eine neue Generation von intelligenten und druckluftunabhängigen Vakuum-Erzeugern. Sie eignen sich unter anderem für die mobile Robotik, beispielsweise in autonomen Warenlagern oder für stationäre Handhabungsaufgaben mit kollaborativen Robotern (Cobots).

Anwendung

  • Intelligenter, elektrischer Vakuum-Erzeuger zur Handhabung von saugdichten und leicht porösen Werkstücken
  • Integrierte Schnittstelle zur Steuerung, Regelung und Überwachung des Handhabungsvorgangs
  • Einsetzbar für mobile Robotik, vollautomatisiertes Kleinteilehandling sowie stationäre Handhabungsaufgaben

Highlights

  • Anbindung via IO-Link ermöglicht Prozessüberwachung und Predictive Maintenance von der Maschine bis in die Cloud
  • Condition Monitoring reduziert Fehler und Ausfallzeiten und sichert so die Anlagenverfügbarkeit
  • NFC Schnittstelle bietet direkten Zugriff auf Prozess und Gerät mittels Smartphone
  • Energieeffizienz durch integrierte automatische Anpassung der Leistung an den Handhabungsprozess

Technische Daten

TypSaugvermögen [l/min]Nennleistung [W]Spannung [V]Nennstrom [A]Temperatur-
bereich [°C]
Gewicht [g]
ECBPi 24V-DC M12-8121324V-DC0,65...40775
ECBPi 24V-DC TB-8121324V-DC0,65...40775

Die CobotPump ECBPi im Online-Shop

Vakuum-Erzeuger ECBPi
Effizient

Vakuum-Erzeuger ECBPi

  • Saugvermögen bis 12 l/min
  • Max. Vakuum 75%
Intelligente und mobile Greiftechnik als Schlüsselelement in autonomen Warenlagern

Schmalz bietet bereits heute eine ganze Bandbreite an Lösungen, mit denen sich Handhabungsprozesse deutlich optimieren lassen – von der Komponente bis zum kompletten Greifsystem. Speziell beim Einsatz in einem autonomen Warenlager gerät die herkömmliche Vakuum-Erzeugung per Druckluft allerdings an Grenzen. Druckluft ist in Versandzentren oft nicht vorhanden.

Schmalz stellt deshalb einen Greifer mit druckluftfreier Vakuum-Erzeugung vor. Das Vakuum wird dabei rein elektrisch erzeugt. Das macht den Greifer energieeffizient und mobil.

Gleichzeitig braucht es Systeme, die Intelligenz mitbringen, Daten liefern und dazu lernen. Das schafft die Voraussetzung für einen Einsatz auf mobilen und autark arbeitenden Robotern, die Bestellungen an unterschiedlichen Orten im Warenlager kommissionieren. Schmalz bietet modulare Anschlussmöglichkeiten aus dem Vakuum-Endeffektor-Programm, um unterschiedlichste Produkte zuverlässig und sicher handhaben zu können.

Im klassischen Warenlager sind Greifsysteme auf eine definierte Handhabungsaufgabe eingegrenzt. Strom- und Druckluftversorgung sowie der Austausch von Daten sind ortsgebunden. Im autonomen Warenlager mit ständig wechselnden Warenstrukturen kommissioniert ein Roboter die Ware selbstständig, mit integrierter elektrischer Vakuum-Erzeugung sowie Datenaustausch per Funk. Der komplette Prozess wird deutlich effizienter.