Grundejektoren SBPL - Power, wenn es darauf ankommt

Produktvorstellung des Grundejektors SBPL.

 

Mehr Informationen unter www.schmalz.com/sbpl

Technische Daten, Aufbaugrafiken und CAD-Modelle finden Sie in unserem Online-Shop

Grundejektor SBPL

Eco-Düsentechnologie

  • Mehrstufiges Venturi-Prinzip
  • Optimale Kombination aus Saugleistung und Energieeffizienz
  • Minimale Zykluszeit durch schnelle Evakuierung

Punktgenaue Power

  • Im Arbeitsbereich bis zu 100 % mehr Saugvolumen als bei einstufigen Vakuum-Erzeugern
  • HF-Version für poröse Werkstücke
  • HV-Version für luftdichte Werkstücke

Innovatives Produktdesign

  • Gewichtsreduktion um bis zu 45 %
  • Geräuschreduktion um 15 %
  • Sehr einfache Wartung

Unsere Lösung für schnelles und sicheres Handling von anspruchsvollen Werkstücken

Der neue Grundejektor SBPL ist das stärkste Mitglied unserer Ejektorenfamilie. Dieser Vakuum-Erzeuger wurde grundlegend auf Effizienz getrimmt. So entfaltet der SBPL seine Leistung noch effektiver und kraftvoller – genau dann wenn sie gebraucht wird. Im Arbeitsbereich zwischen -200 und -600 mbar liegt das Saugvermögen um bis zu 100% über dem des Vorgängers. Dies verkürzt die Evakuierungszeiten und minimiert dadurch die Zykluszeiten. Des Weiteren haben unsere Entwickler den SBPL auf Diät gesetzt. Bis zu 50% weniger Gewicht bringt der Ejektor jetzt nur noch auf die Waage. Die Wartung ist dank innovativem Produktdesign nun wesentlich einfacher. Durch die Eco-Düsentechnologie erweitern sich auch die Einsatzmöglichkeiten für den SBPL. Das schafft mehr Freiheiten in der Systemauslegung.

Saugvermögen des SBPL im Vergleich zum Vorgänger
Saugvermögen des SBPL im Vergleich zum Vorgänger