Schmalz ControlRoom ‒ Die Steuerungs- und Service-App für NFC-Geräte

Schreiben Sie doch Ihrem Device!

Schmalz nutzt zur kabellosen Datenübertragung konsequent die NFC-Technologie. Durch den Punkt-zu-Punkt-Kontakt werden Daten von dem Schmalz-Produkt auf das Smartphone übergeben. So besteht keine Gefahr von Fehlparametrierung eines benachbarten Geräts. Der Anlagenbetreiber kann die Daten nun am Smartphone auswerten und Einstellungen vornehmen. Derzeit kann die NFC-Schnittstelle von Android-Geräten für den Datenaustausch verwendet werden.

Die App Schmalz ControlRoom ist für Nutzer von Android-Geräten im Google PlayStore erhältlich. Mit der kostenlosen App können Daten und Meldungen der intelligenten Schmalz-Komponenten ausgelesen werden. Um die Komponenten über das mobile Endgerät zu parametrieren, ist eine Erweiterung der App notwendig. Der In-App-Kauf kann bequem in der App vorgenommen werden.

Reduzierte Beschaffungskosten

  • Einsparung von Anzeige- und Eingabemodulen an Greifsystemen durch komfortable Steuerung per App-Oberfläche

Verkürzte Inbetriebnahmezeiten

  • Gerät scannen, Informationen erfassen, Werte über die App anpassen und per NFC übertragen
  • Gespeicherte Einstellungen per App innerhalb weniger Sekunden auf andere Geräte klonen

Kürzere Servicezeiten

  • Schnelle Fehleranalyse durch Klartextmeldungen
  • Auslesbare geräteinterne Betriebsanleitung
  • Vorausschauende Verschleißüberwachung  und Erinnerungsfunktion
  • Optionale Ablage von Serviceinformationen (Lagerort, Installationsdatum)

Noch Fragen zum Schmalz ControlRoom?

Kontaktieren Sie einfach unsere Systemberater.