Aufspannen in der CNC-Bearbeitung

Die Spannmittel für Holz sorgen für ein sicheres und effizientes Aufspannen in der Holzbearbeitung. Perfekt abgestimmt auf die Anforderungen der Branche helfen die Spannmittel für Metall und Glas für ein prozesssicheres und verzugsfreies Spannen der Werkstücke.

Achten Sie bei der Artikelauswahl in den folgenden Produktfamilien auf die Kennzeichnung Schmalz Select.

Spannmittel für Holz

Blocksauger VCBL-K1

  • 1-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Schlauchfrei
  • Vorfixierung mechanisch auf Konsole

Blocksauger VCBL-K2

  • 2-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Schlauchfrei
  • Vorfixierung auf Konsole mit Vakuum

Obere Saugplatten

  • Obere Ersatzsaugplatten für Schmalz Blocksauger

Untere Saugplatten

  • Untere Ersatzsaugplatten für Schmalz Blocksauger

Blocksauger VCBL-B

  • Vakuum-System für Biesse-Konsolen
  • Schlauchfrei mit Tastventil
  • Vorfixierung in den Saugeraufnahmen

Blocksauger VCBL-S

  • Vakuum-System für SCM-Konsolen
  • Integriertes Tastventil
  • Vorfixierung mechanisch auf Konsole

Blocksauger VCBL-G-K1

  • Vakuum-System für Nestingtische
  • Mit Schlauchanschluss
  • Richtwert Betriebsvakuum: -600 mbar

Blocksauger VCBL-G-K2

  • 2-Kreis-Vakuum-System
  • Mit zwei Schlauchanschlüssen
  • Vorfixierung mittels Vakuum

Mechanische Spanner VCMC-K1

  • 1-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Für Rahmen- und Fensterprofile
  • Vorfixierung mit Vakuum auf Konsole

Mechanische Spanner VCMC-K2

  • 2-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Für Rahmen- und Fensterprofile
  • Vorfixierung mit Vakuum auf Konsole

Adapter-Plates ISAP-K1

  • 1-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Vorfixierung mechanisch auf Konsole
  • Nutzung von Innospann Sauger-Cups

Adapter-Plates ISAP-K2

  • 2-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Vorfixierung mit Vakuum auf Konsole
  • Nutzung von Innospann Sauger-Cups

Innospann Steel-Plate ISST

  • Steel-Plate mit Vakuum-Öffnungen
  • Für die flexible Positionierung von Spannmitteln aus dem Innospann-Baukasten

Innospann Spannmittel ISCUP / ISMB / ISQB

  • Passend für ISST, ISAP sowie Glatt- und Rastertische
  • Bestehend aus Sauger-Cup und Saugeraufnahme

Multi-Clamp Saugplatten VC-M-SP / VC-M-SPV

  • Saugplatte zum direkten Ansaugen auf der Werkbank
  • Vakuum-Erzeugung intern oder extern möglich

Blocksauger VCBL-R

  • Vakuum-System für Rastertische
  • Positionierung über Arretierwinkel
  • Integriertes Tastventil

Aluminium-Blocksauger VCBL-A-K1

  • 1-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Blocksauger aus Aluminium
  • Schlauchfrei mit mechanischer Vorfixierung auf Konsole

Aluminium-Blocksauger VCBL-A-K2

  • 2-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Blocksauger aus Aluminium
  • Schlauchfrei mit Vorfixierung mittels Vakuum auf Konsole

Spannmittel für Metall und Glas

Blocksauger VCBL-GL

  • 2-Kreis-Vakuum-System
  • Mit zwei Schlauchanschlüssen

Matrixplatte MPL

  • Vakuum-Spannsystem aus hochfestem Aluminium
  • Adaptierbar auf konventionelle Spanntechnik

Vakuum-Aggregate VAGG

  • Mobile Vakuum-Erzeugung und -Überwachung
  • Saugvermögen 6, 18, 40, 63 m³/h

Schmalz Quick-Change SQC

  • 3-teiliges Schnellwechselsystem
  • Schlauchfreie Vakuum-Führung
  • Passend für Maschinentische mit M12 Vakuum-Zuführung