Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
In Verbindung mit leistungsfähigen Palettierrobotern oder Portalen erhöhen Vakuum-Lagengreifsysteme von Schmalz die Produktionsleistung bei der automatisierten Handhabung von Produkten und Werkstücken in vielen Branchen. Individuell geplante Systeme garantieren eine optimale Prozessintegration und sichern einen schnellen Return on Investment.
(1) Flanschanbindung STARR Starre Anbindung an gängige Roboter und Portale
(2) Flanschanbindung FLEX Gefederte Anbindung an gängige Roboter und Portale
(3) Verschiedene Greifmodule Für nahezu alle Werkstücke, optional mit Zonenbildung
(A) mit Zwischenlagenhandling
(B) mit globaler Vakuumkammer
(C) mit Lagenerkennung
(D) mit mechanischer Klemmung
(4) Saugkasten mit Schaum Für nahezu alle Werkstücke, optional mit Zonenbildung
(5) Saugkasten mit Sauger Für unebene Werkstücke, optional mit Zonenbildung
(6) Saugkasten mit Vorhang Für schwierigste Werkstücke, mit globaler Vakuumkammer
Jedes Lagengreifsystem wird auf individuelle Anforderungen angepasst. Die folgenden Daten sind daher Richtwerte und können je nach Anwendung abweichen. Um die Funktion zu gewährleisten sind Tests mit den Originalwerkstücken erforderlich. Diese führen wir gerne für Sie in unserem Testcenter durch.
Typ | SPZ | SPZ-M | SPZ-M-C | SPZ-S |
---|---|---|---|---|
Vakuum-Saugfläche | ✓ | ✓ | ***✓ | ✓ |
Mech. Greifunterstützung | ✓ | ✓ | ||
Globales Vakuum | ✓ | |||
Palettenklemmung & Zwischenlagenhandling |
✓ (optional) |
✓ (optional) |
||
Sektionierung | ✓ | |||
Greifer-Abmessungen* [mm] | ca. 1.250x850x275 | ca. 2.100x1.800x1.000 | ca. 2.100x1.800x1.000 | ca. 1.432x1.309x292 |
Greifer-Gewicht [kg] | ca. 90 | ca. 390 | ca. 390 | ca. 120 |
Max. Lagengewicht [kg] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Palettengröße** [mm] | Euro (1.200x800) Industrie (1.200x1.000) US (1.015x1.215) | |||
Temperatur Einsatzbereich [°C] | +5 bis +40 (bis -30 auf Anfrage) |
*Greiferabmessungen können je nach Palettengröße variieren
**Spezialgrößen auf Anfrage
***Typ SPZ-M-C kann optional ohne Saugfläche ausgestattet werden. Die Werkstücke werden dann mittels mechanischer Greifunterstützung und globalem Vakuum gehandhabt