Vakuum-Lagengreifsysteme SPZ

Leistungsfähige Palletizer für Warehouse und Intralogistik

In Verbindung mit leistungsfähigen Palettierrobotern oder Portalen erhöhen Vakuum-Lagengreifsysteme von Schmalz die Produktionsleistung bei der automatisierten Handhabung von Produkten und Werkstücken in vielen Branchen. Individuell geplante Systeme garantieren eine optimale Prozessintegration und sichern einen schnellen Return on Investment.

Produktanfrage

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Greifsystems. Wir stehen Ihnen von der Projektierung und Auslegung bis hin zur Inbetriebnahme zur Seite.

Produkt anfragen

Lagengreifsystem SPZ

Anwendung

  • Lagenweises Palettieren und Depalettieren der unterschiedlichsten Güter
  • Einsatz in der Warenhaus- und Intralogistik
  • Handhabung von lückenhaften Lagen, Mischlagen, Zwischenlagen, Paletten, Karton- und Folienverpackungen
  • Be- und Entladen von teilbelegten Paletten durch die Kombination von Vakuum-Technik mit mechanischer Greiferunterstützung

Ihr Nutzen

  • Sicheres und beschädigungsfreies Greifen verschiedener Lagengrößen und Lagenbilder
  • Höherer Durchsatz durch Prozessbeschleunigung
  • Kein Umrüsten beim Produktwechsel
  • Innovatives Greifkonzept mit mechanischer Unterstützung und globalem Vakuum für zusätzliche Haltekraft
  • Einsatz im Tiefkühlbereich bis -30°C möglich (optional)
  • Fachkundige Systemauslegung nach individuellen Anforderungen
Aufbau

(1) Flanschanbindung STARR Starre Anbindung an gängige Roboter und Portale

(2) Flanschanbindung FLEX Gefederte Anbindung an gängige Roboter und Portale

(3) Verschiedene Greifmodule Für nahezu alle Werkstücke, optional mit Zonenbildung

(A) mit Zwischenlagenhandling 

(B) mit globaler Vakuumkammer 

(C) mit Lagenerkennung 

(D) mit mechanischer Klemmung 

(4) Saugkasten mit Schaum Für nahezu alle Werkstücke, optional mit Zonenbildung

(5) Saugkasten mit Sauger Für unebene Werkstücke, optional mit Zonenbildung

(6) Saugkasten mit Vorhang Für schwierigste Werkstücke, mit globaler Vakuumkammer

Grundkonfiguratoren

Das Lagengreifsystem SPZ ist in drei Grundkonfigurationen mit unterschiedlicher Greiftechnik erhältlich.

SPZ mit Vakuum-Saugfläche

  • Dichtschaum für homogene und eigenstabile Produktlagen wie z. B. Gläser und Konservendosen
  • Sauggreifer für steife und biegeschlaffe Werkstücke

SPZ-M mit mechanischer Unterstützung

  • Zusätzliche Stabilisierung von instabilen und porösen Produktlagen wie z. B. Kartonagen, Getränkepacks etc.

SPZ-M-C mit globalem Vakuum

  • Maximale Saugkraft für nahezu "unsaugbare" Produktlagen (z. B. Mischlagen und lückenhafte Lagen)

Branchenspezifische Ausführungen

Für typische Anwendung bestimmter Branchen hat Schmalz branchenspezifische Lagengreifsysteme entwickelt.

SPZ Glass

  •  Palettieren und Depalettieren von Gläsern und Konservendosen

SPZ Packaging

  • Palettieren und Depalettieren von Kartonagen, Getränketrays etc.

SPZ Logistics

  • Handhabung von verschiedensten Produktlagen in der Warenhaus- und Intralogistik

SPZ Nesting

  • Abstapeln von verschnittoptimierten Holz- oder Blechzuschnitten in nur einem Handlingvorgang