Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten
Aufnahme | G1/4"-IG |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 2,5 ... 6,0 bar |
Haltekraft max mit Reibring | 385 N |
Haltekraft max ohne Reibring | 560 N |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 50,70 mm |
B2 | 31,20 mm |
D | 50 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
G4 | M5-IG |
G5 | M4-IG |
H | 123,40 mm |
H2 | 15,70 mm |
L2 | 41,50 mm |
LG1 | 10 mm |
LG2 | 6 mm |
LG4 | 6,50 mm |
X1 | 100 mm |
Y1 | 15 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Haltekraft max ohne Reibring | 560 N |
Haltekraft max mit Reibring | 385 N |
Blechstärke opt. für Haltekraft max. | 6 mm |
Haltekraft 2mm-Blech ohne Reibring | 415 N |
Haltekraft 2mm-Blech mit Reibring | 290 N |
Resthaltekraft | 0,30 N |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 2,5 ... 6,0 bar |
Einbauposition | BEL |
Steuerung Ventil | Bistabil |
Einsatztemperatur | 5 ... 70 °C |
Gewicht | 770 g |
Produktfamilie | SGM-HP-HT |
Bestellhinweise: SGM-HP 50 G1/4-IG
Der Magnetgreifer SGM-HP/-HT wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Reibring PU für SGM-HP
Verfügbares Zubehör: Näherungsschalter, Haltersystem, Aufnahmeelement (ADP), Reibring HT2, Schutzelement