Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten
Aufnahme | G1/4"-IG |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 2,5 ... 6,0 bar |
Haltekraft max mit Reibring | 235 N |
Haltekraft max ohne Reibring | 320 N |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 40,65 mm |
B2 | 24,20 mm |
D | 40 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
G4 | M4-IG |
G5 | M4-IG |
H | 99,40 mm |
H2 | 15,70 mm |
L2 | 32 mm |
LG1 | 9 mm |
LG2 | 6 mm |
LG4 | 5 mm |
X1 | 74 mm |
Y1 | 12 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Haltekraft max ohne Reibring | 320 N |
Haltekraft max mit Reibring | 235 N |
Blechstärke opt. für Haltekraft max. | 4 mm |
Haltekraft 2mm-Blech ohne Reibring | 290 N |
Haltekraft 2mm-Blech mit Reibring | 210 N |
Resthaltekraft | 0,30 N |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 2,5 ... 6,0 bar |
Einbauposition | BEL |
Steuerung Ventil | Bistabil |
Einsatztemperatur | 5 ... 70 °C |
Gewicht | 415 g |
Produktfamilie | SGM-HP-HT |
Bestellhinweise: SGM-HP 40 G1/4-IG
Der Magnetgreifer SGM-HP/-HT wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Reibring PU für SGM-HP
Verfügbares Zubehör: Näherungsschalter, Haltersystem, Aufnahmeelement (ADP), Reibring HT2, Schutzelement