Aufhängung klemmbar FST-C

  • Klemmbare Aufhängung für Flächengreifer zur Handhabung von Werkstücklagen mit Höhendifferenzen
  • Handhabung von verwundenen Brettern, Holzplatten und Bohlen
  • Geeignet für den Einsatz in staubigen Umgebungen
  • Kein Ablösen des Werkstücks durch dynamische Biegungsbeanspruchung (Abschäleffekt)

Unsere Highlights...

  • Integrierte pneumatische Klemmfunktion
  • 100 mm Hub
  • Schwenkwinkel bis 60°

Ihr Nutzen...

  • Vermeidung von Abschäleffekten bei der Handhabung verwundener Bretter
  • Ausgleich von werkstückseitigen Höhentoleranzen
  • Eignung für Schwenkvorgänge bei der Handhabung
 

Einzelartikel der Produktfamilie Aufhängung klemmbar FST-C

 

FST-C 100-HD1
10.01.20.01260
Aufhängung mit Höhenausgleich und pneumat. Klemmung Heavy-Duty
Bauform: Heavy Duty 1 Federstößel
Federweg Z: 100 mm
Gewicht: 9 kg
MOD-FLAN 157x120x60 SBX-C
10.01.20.01274
Flanschmodul
Länge L: 157 mm
Breite B: 120 mm
Höhe H: 60 mm
für: Schmalz Saugbalken-C
Gewicht: 1.77 kg
MOD-FLAN 157x120x60 SBX-C
10.01.20.01275
Flanschmodul
Länge L: 157 mm
Breite B: 120 mm
Höhe H: 60 mm
für: Schmalz Saugbalken-C
Gewicht: 1.77 kg
FST-C 100-HD1-R
10.01.20.01500
Aufhängung mit Höhenausgleich und pneumat. Klemmung Heavy-Duty
Bauform: Heavy Duty 1 Federstößel
Federweg Z: 100 mm
für: Schmalz Saugbalken
Gewicht: 10.8 kg
Einbauposition: Rechts
FST-C 100-HD1-L
10.01.20.01501
Aufhängung mit Höhenausgleich und pneumat. Klemmung Heavy-Duty
Bauform: Heavy Duty 1 Federstößel
Federweg Z: 100 mm
für: Schmalz Saugbalken
Gewicht: 10.8 kg
Einbauposition: Links