• Klemmbare Aufhängung für Flächengreifer zur Handhabung von Werkstücklagen mit Höhendifferenzen
  • Handhabung von verwundenen Brettern, Holzplatten und Bohlen
  • Geeignet für den Einsatz in staubigen Umgebungen
  • Kein Ablösen des Werkstücks durch dynamische Biegungsbeanspruchung (Abschäleffekt)
Produkt-Highlights
  • Integrierte pneumatische Klemmfunktion verhindert Abschäleffekte bei der Handhabung verwundener Bretter
  • 100 mm Hub zum Ausgleich von werkstückseitigen Höhentoleranzen
  • Ermöglicht Schwenkwinkel bis 60° bei der Handhabung
Aufhängung klemmbar FST-C
  • Bestehend aus Klemmschwert (3), Bremsbelag (4) und schwenkbarer Flanschplatte (2)
  • Rückplatte (1) zur Befestigung an bestehender Traverse
  • Druckluftanschluss (5)
  • Montage an Flächengreifer Typ FXP/FMP, SBX-C sowie FMHD
  • Ausgleich von Höhendifferenzen
  • Vermeidung von Abschäleffekten bei Handhabung verwundener Bretter
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach