Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Federweg Z | 75 mm |
Bauform Befestigungselemente | Heavy Duty 2 Federstößel |
Verwendung Konstruktion | Montageprofil |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 150 mm |
G1 | G3/8"-IG |
G2 | G1/2"-AG |
G3 | G1/2"-AG |
H | 238,60 mm |
H1 | 200 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 10 mm |
H4 | 20 mm |
L | 40,50 mm |
L3 | 1,50 mm |
L4 | 6,40 mm |
LG1 | 14,50 mm |
LG2 | 10,50 mm |
LG3 | 14 mm |
Z (Hub) | 75 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 2900 g |
Federrate | 1,07 N/mm |
Produktfamilie | FST-FLEX |
Bestellhinweise: FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
Die Aufhängung flexibel FST-FLEX (Halteblech + Federstößel) wird als Einzelteil geliefert. Um eine komplette Aufhängung flexibel (Halteblech + Federstößel + Flanschplatte + Zubehör) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:
Verfügbares Zubehör: Flexolink (FLK), Flanschplatte (FLAN-PL)