• Federstößel mit zwei Dämpfungsfedern und speziellen Gleitlagern zur Handhabung von Werkstücken mit Höhendifferenzen (z. B. gewölbte Blech- oder Holzteile)
  • Handhabung von sehr empfindlichen Bauteilen ohne steuerungstechnischen Mehraufwand (z. B. Glasplatten); sanftes Aufsetzen ist gewährleistet
  • Handhabung von stark verwundenem und natürlich gewachsenem Material (z. B. getrocknetes Holz) ohne steuerungstechnischen Mehraufwand
  • Einsatz unter rauen Bedingungen
  • Handhabungsaufgaben mit hoher Dynamik und kurzen Zykluszeiten
Produkt-Highlights
  • Wartungsfrei und langlebig dank hochwertiger Gleitlager und Stößelstange; ermöglicht minimale Taktzeiten
  • Mit zwei Dämpfungsfedern optimiert für empfindliche Werkstücke
  • Anbindungsplatte ermöglicht einfache Anbindung an Schmalz Greifer der F-Serie und SBX-C
  • Saugeranbindungen mit Außen- und Innengewinde passend für zahlreiche Saugern
Aufhängung starr FST-STARR
  • Federstößel mit Stößelstange aus Edelstahl, Messing-Führungshülse mit integrierter Gleitbuchse und unterer (5) sowie oberer (1) Dämpfungsfeder
  • Pulverbeschichtetes Halteblech (2) zur Befestigung an einem Aluminiumprofil und zur Aufnahme der Messing-Führungshülse (4) mit integrierter Gleitbuchse. Die Führungshülse ist mit zwei Kontermuttern (3) befestigt
  • Gelenkige Aufnahme (6) als Option verfügbar
  • Pulverbeschichtete Anbindungsplatte (7) zur Anbindung an einen Flächengreifer. Die Anbindungsplatte kann individuell an Ihr Flächengreifsystem angepasst werden
  • Saugeranbindung: G1/2"
  • Hub: 25 bis 75 mm
  • Ausführung Heavy Duty
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach